主页 > 服务 > T3系列拖链装配指南 >

T3系列拖链装配指南

T3系列代表T型缩写,由三片组成
ECS_GEN_montage_instruction_T3_DE_1_c57294cbda
基本三要素:
  • 1、左右侧板
  • 2、分隔片

T3装配

ECS_GEN_montage_instruction_T3_DE_2_8a20649312
装配侧板
ECS_GEN_montage_instruction_T3_DE_3_6db034473e
嵌入内部分隔片
ECS_GEN_montage_instruction_T3_DE_4_64f6f4e99c
再安装另一边的侧板
ECS_GEN_montage_instruction_T3_DE_5_83a3db1dbe
侧板易于嵌入安装
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版