请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 配件 > chainfix去应力元件 >

chainfix去应力元件

灵活、可靠、快速装配

易格斯去应力元件专为拖链系统和动态应用而设计。工程塑料去应力元件和高柔性电缆材料结合使用,可产生最大的夹紧力,并大大提高电缆的使用寿命。对于各种应用,无论是恶劣环境下长行程应用的最佳方案电缆夹,还是简单从低成本的电缆扎带,易格斯均可提高坚固成本与使用效果的最佳方案。多年来,易格斯去应力元件已被来自全球各地的客户所使用,这些去应力元件适用于长行程和高锁紧力的重载型电缆夹CFXL、可在几秒内安装完成的并采用创新的蜂巢状设计的CFV去应力装置、以及简单且低成本的CFN去应力扎带等。

chainfix去应力电缆夹
chainfix_CFX_Zugentlastung_2_6522ef3e94
  • 可装在KMA接头上,最多堆叠3根电缆
  • 减少安装高度,节约空间
  • 高稳定性,适用于动态应用
  • 适用于拖链系统: E4 | E6 |所有带C型槽的KMA接头的拖链
去应力分隔片
ZE_Trennsteg_21_1_Z_in_Ket_55d6d1c9b0
  • 可装在接头上
  • 用于中等加速度,易安装、性价比高
  • 适用于拖链系统: E2/000 | E2拖管 | E6 | T3
梳状板
chainfix_Kettenk_C3_A4mme_C_Profil_Optional_feste_20_Stege_4_196116f7fc
  • 适用于中等加速度的应用
  • 拖链接头可插入
  • 可作为单独部件使用,也可以作为拖链系统的附件
  • 适用于拖链系统:方便型拖链 | E2/000 | E2拖管 | E4 | E6
蜂窝状去应力元件CFU
CFU_20_WABE_20_Mont_2001_ad3c28b669
  • 消除去应力的速度提高了80%
  • 易于添加或移除电缆/软管
  • 适用于以下拖链系统: E2.48 | 3400/3500 | 3450/3480 | R68 | R167/168 | R2.48 | E4.48L/R4.48L | E4.42/H4.42/R4.42 | E61.52 | E6.52/R6.52
CFV 去应力元件
ECS_PROD_CFV_CN_1_4639838a59
  • 拖链横截面外侧去应力元件
  • 易于改装
  • 适用于拖链系统: E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1
去应力扎带
chainfix_Aufsteckbare_20_L_C3_B6sungen_CFN_20_Nugget_5580f52e0a
  • 适用于中等加速度,可用于小的安装空间
  • 适用于所有带C型槽的接头
  • 适用于以下拖链系统:适用于所有配备带C型槽的KMA接头或导轨
去应力管线盒 CFB
cfb_20dev_CMYK_8116dc753e
  • 适用于高加速度和高负载的应用
  • 用标准螺栓快速安装
  • 适用于以下拖链系统: E4 | E6 |所有带C型槽的金属安装支架的拖链
CF.P预紧力监测装置
smart_plastics_CF_P_Zustand_5e1f6ab9b1
  • CF.P传感器可以实时监测电缆去应力元件上的拉伸力
  • 在预紧力过大时通过NC触点触发系统关闭

你可能感兴趣的是:

如需样本,请点击:

如有任何问题,可联系我们:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版