圆周运动应用
旋转供能-适用于快速旋转应用的RBR模块化系统
多年来,易格斯致力于开发个性化的定制系统,以实现拖链圆周运动的能源供应系统,即“旋转供能系统”。这类系统可用在机床、机器人和斗轮挖掘机和船用起重机等行业,提供能量、数据和液体等。旋转供能系统由带反向弯曲半径(RBR)的拖链和适用于拖链的导向槽系统及圆周运动组成。
易格斯可提供预设尺寸的标准旋转模块,也可为特定项目设计导向槽系统。这些导向槽系统由两部分的导向元件组成。导槽的一部分固定在系统的静止部分,另一部分固定在系统的旋转部分。因为旋转模块可以通过内部或外部组件回转,所以拖链的固定端可以自由选择。反向弯曲拖链,指的是拖链可以朝两个方向弯曲。通过再加工标准拖链的侧板,很多标准型号都可以改装成反向弯曲半径的版本。且反向弯曲半径不一定要与拖链的正常弯曲半径相同。因此,RBR拖链可以实现大多数的圆周运动。 适合圆周运动的标准产品
- 旋转角度可达540°(在同一平面上)
- 使用易格斯多旋转模块可实现900°的旋转角度
- 在最小安装空间内实现最大旋转角度
- 旋转速度可达360°/秒
- 比静态导槽更轻、更紧凑
- 最小位移力和最长使用寿命
- 有标准化安装选项的模块化结构
- 导槽中直接装有集成去应力元件和电缆导向装置
- 使用CAD配置器快速可靠地配置旋转供能系统
“RBR”指什么?
"RBR"为反向(R)弯曲(B)半径(R),它指的是拖链可沿两个方向弯曲。大多数易格斯拖链都可以进行RBR设计。拖链的反向弯曲半径RBR与其常规弯曲半径(BR)不一定相同。很多圆周运动可由RBR拖链完成。目前可实现高达900度的旋转角度。
“MRM”指什么?
“MRM”表示多旋转模块,它实际上是一个多级RBR系统。使用简单的易格斯旋转模块(例如标准的RBR拖链等),可实现高达540°的旋转角度,具体取决于拖链的尺寸。 每附加一个模块旋转角度最多可扩展360°。 一个简单的止动系统根据定义的旋转角度承载系统上层。这项技术意味着两层模块只需要一个控制系统。
相关案例: