请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机床行业 > 机床自动化 > E6拖链用于动态加工中心 >

E6拖链用于动态加工中心

满足高加速度的静音拖链

直接驱动技术在机床制造中也越来越受欢迎。非生产时间和设置成本进一步减少,加工速度提高。经过适当的现场咨询,一家传统企业为其双主轴卧式加工中心配备了易格斯E6供能拖链系统,运行及其安静、低振动,可轻松应对动态和加速度的技术要求。

Saalfelder简况

  • 所需产品:E6系列拖链
  • 要求:由于系统要求苛刻,安装空间小,拖链内电缆的合理布置,高运行速度和加速度,因此需要提供详细的技术建议
  • 行业:机床制造
  • 客户的成功:详细和个性化的建议最终选择了E6系列,其超长的使用寿命,极其安静的运行和低振动,以及模块化设计给人留下了深刻的印象,到目前为止,尽管负载重,行驶速度快,但未发生任何事故
问题 解决方案
“我们专门为铝和轻金属加工设计了这款加工中心,适用于小批量加工”,Dipl.-Ing解释道。Torsten Keller,自1995年起担任德国萨尔费尔德Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH(Samag集团)的设计工程师。双主轴卧式加工中心在 500 轴单元中带有线性驱动器“MFZ 2 - 3 线性”,另外配备了用于 5 轴加工的独立 Z 轴和 A/B 轴,其特点是减少了非生产时间,提高了精度,为更大的工件和多种夹紧解决方案提供了宽敞的夹紧区域,以及快速的作业转换和高灵活性, 得益于双托盘更换系统。它主要用于汽车供应行业,用于加工立方体零件。

“对于我们复杂的机器,一方面基本上归结为技术建议,以找到最佳解决方案。另一方面,尽可能小的空间要求是机器的首要任务“,Torsten Keller 说。“除其他事项外,这也是一个在供能系统内实现所有电缆的合理布置的问题。必须以系统、逻辑和节省空间的方式容纳大量的电气、液压和气动以及数据电缆等。

对供能系统的进一步要求是,它们必须能够安全地处理 100 或 120 m/min 的轴速度、1 至 1.5 g 的加速度、50 至 15 000 分钟的主轴速度范围,始终行程为 450 至 630 mm。最后,必须考虑到各种各样的冷却剂,这些冷却剂在系统中使用,可能会腐蚀各个组件。
 igus 的供能系统已在公司几乎所有的卧式加工中心和专用机床中使用多年,与各自的设计要求精确匹配。

对于直线电机,易格斯推荐使用 E6 系列供能系统,坚固耐用,尤其是在高速车轴上。自 2005 年以来,它一直用于带线性驱动器的双主轴卧式加工中心。尽管日常操作压力很大,但供能系统没有出现过故障记录。

除了使用寿命长外,它还具有许多其他优点。它的特点是极其安静、低振动的运行。最大限度地减少了拖链在滚动运动过程中可能发生的多边形效应。极低的噪音排放(由德国莱茵TÜV的专家评估报告证实)仅为46 dB(A)。

另一个优点是E6拖链的模块化设计:供能系统可以根据需要缩短或加长。一个特征是由塑料制成的弹性弹簧元件,它连接各个侧面部件以形成一个非常坚固的供能系统。在耐久性测试中,即使经过 220亿次冲程,可扩展横杆也没有磨损迹象。没有通常的销孔连接,导致低振动和安静运行。
CF_AP_E6_application_1_6c3f6ec679
从上方查看双主轴卧式加工中心的供能系统
E6_1_20neue_20_AW_2016_6f19004381
E6拖链的一个优点是其模块化的设计,可以根据需求缩短或延长

此应用案例中涉及的产品系列

任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_industry_manager_CN_30_1529076d46
程金松 Happy Cheng 机床行业经理
座机: 021-80366999
邮箱: hcheng@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_31_31519d424b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版