装配拖链用于车床和磨床
高机械应力、腐蚀性环境的持续拖链应用
机器制造商Kaspar Walter GmbH & Co. KG建造电镀工厂和表面处理机器。由于设备持续运行在高湿度环境中,且空气中含有腐蚀性的化学物质,另外,系统需要承受极高的机械应力,最终选择了易格斯预组装的装配拖链。在当时,应用装配拖链的比较少,如今,igus®的各种拖链已成功用于机床制造商的车床和磨床,其中,早期使用的拖链已经持续工作了九年多,仍然无故障运行。

遇到的问题
德国Kaspar Walter公司设计和制造最先进的镀锌设备和机器,用于气缸的表面处理。靠近慕尼黑的Krailing机器制造商正在寻找适用于此类应用得到电缆,例如用于车床和磨床,以及用于供能系统的的电缆导管等。
但是,该公司的工厂对组件有特殊要求。所有部件的机械应力,尤其是供能系统的机械应力都特别高。其原因是机器的不间断使用,因为每周七天分三班进行工作,几乎是连续运行。随着时间的推移,这会导致大量的循环次数。此外,腐蚀性环境条件会随着时间的推移对组件产生破坏性影响。这些在非常高的湿度下尤其明显,这也会使系统组件更容易暴露在有害化学物质中。
解决方案
客户最终采用了易格斯的装配拖链系统,安装了可打开及全封闭的不同拖链类型。易格斯拖链由极其不敏感的塑料制成,可承受最极端的条件。
在车床和磨床中,使用了七个供能系统,包括两个装配拖链。六个移动轴及一个控制面板。对于刀柄来说,从一开始就决定使用装配拖链。刀具轴的行程速度约为9米/分钟,行程约为2.5米。基于积极的经验,下一步是为移动控制面板配备预组装版本。九年后,车削和磨床被新型号取代,并且发现尽管环境条件恶劣,但供能系统仍处于良好运行状态,确保了稳定的能量供应与传输。