请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 用于自动驾驶车辆变压器测试台的拖链 >

用于自动驾驶车辆变压器测试台的拖链

TDK RF Solutions 采用拖链和无滑环技术来实现耐高温电缆布线

Vector-Award_Pressebild_silber__igus_Perspektive.png2024年vector银奖得主:带有驾驶辅助系统的汽车的电磁兼容性如何?这个问题的答案由车辆在环(VIL)测试的滚筒测试台提供。为了定位其众多的天线组件进行免疫测试,美国公司TDK RF Solutions依赖于由高性能塑料制成的能量链和无需滑环的e-spool®系列弹簧电缆卷筒。这些产品来自igus®,用于引导高性能频率电缆。

简况:
要求:这些组件在充满高功率射频能量的环境中稳定运作,甚至在电弧发生的情况下也能保持性能。与此同时,高频电缆在极端条件下,如高温暴露,也能保持其可靠性和耐用性。
行业: 汽车行业
给客户带来的益处:TDK RF Solutions通过采用igus®的e-chain®和e-spool®系列的弹簧电缆卷筒,提升了系统的可靠性。
ECS_VID_vector_award_2024_winner_silver_EN_1
问题:
TDK RF Solutions致力于提升驾驶辅助系统车辆的工程技术。为了测试这些车辆对故障的敏感性和电磁兼容性,这家美国公司正在开发一种车辆在环(VIL)测试的测试台。为了模拟车辆在道路上行驶,设计团队构建了一个带有滚筒的旋转台。它周围安装了一系列测试天线,它们以高电场强度辐射车辆。五个移动轴使每个天线组件可以自由定位。挑战在于寻找一种既适应性强又耐高温的电缆布线系统,以满足高性能频率电缆、控制电缆和压缩空气软管的需求。
解决方案:
TDK RF Solutions的工程师们依赖于igus®的工程塑料拖链1400系列和e-spool®系列无滑环弹簧电缆卷筒。这种组合不仅耐高温、安全可靠,而且耐用。e-spool®还提供了以下优势:测试台的悬臂在两个轴上移动并围绕第三个轴旋转,因此工程师们无需由于电缆卷筒的弹簧设计而同步第四个电机与其他三个电机。得益于无滑环设计,维护时间也大大减少。

如有任何问题,您可以联系我:
igus_1084_林嘉骏
林嘉骏 Jeremy Lin 汽车行业销售经理
座机: 021-80366122
邮箱: jelin@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_13_2e6aba4d17
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版