请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机器人行业 > triflex® R 管线包适用于焊接机器人 >

triflex® R 管线包适用于焊接机器人

预装配管线包,即装即用

适用于机器人的1至6轴

易格斯可以为您提供用于焊接机器人的完整管线包。预装配拖链系统配备电缆和软管等,并且在拖链的每一端都有1米的突出长度。TRC.85拖链用于3-6轴,TRLF.85拖链则用于1-3轴。

TRC完全封闭,可以非常有效地保护电缆和软管免受火花和焊珠的损伤。

TRLF与TRC拖链一样坚固,高性价比,自重轻,同时带有锁定机制。   

RRC.S.002.jpeg焊接轴 1-3

(每个 1 米投影/侧面 + 1 米拖链)

  • 1米长的TRLF.85.135.0,包括安装支架
  • 焊接电缆(2x35mm² + 1x25mm²),包括多触点TSB和TSS焊接接头
  • 控制电缆(18x0.75mm²+ 5x0.75mm²),包括两端的矩形接头
  • 焊接控制电缆(5x2x0.5mm²),包括两端的矩形接头
  • 3根管线(DN12红、绿、蓝),包括两端的固定装置

焊接轴 3-6

readychain_RRC.S.002_Schlauchpaket_TRC.jpeg(每个 1 米投影/侧面 + 1 米拖链)

产品代码 RRC.S.002,用于3-6轴的软管包

  • 1米长的TRC.85.135.0,包括保护器和安装支架
  • 焊接电缆(2x35mm² + 1x25mm²),包括多触点TSB和TSS焊接接头
  • 控制电缆(18x0.75mm²+ 5x0.75mm²),包括圆形和矩形接头
  • 焊接控制电缆(5x2x0.5mm²),包括两端的矩形接头
  • 3根管线(DN12红、绿、蓝),包括两端的固定装置

涉及的产品系列

如有兴趣或需求,请联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版