主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 用于Strothmann供能系统的装配拖链 >

用于Strothmann供能系统的装配拖链

满足高动态高负载下静音运行

ECS_AP_E6_in_sheet_handling_Strothmann__IA_1.jpgStrothmann GmbH斯特曼公司钣金送料系统广泛用于各地的冲压厂中,适用于汽车行业。Strothmann的直线电机技术为性能和速度设定了新的标准。这对能源供应系统提出了相应的高要求。

  • 所需产品:即装即用的装配拖链
  • 要求:送料机的供能系统应与机器的高速相协调
  • 行业:汽车工业
  • 客户的成功:易格斯拖链可靠地为坯料储藏室供电,运行振动极小

IGUS_AP_FA1322_Strothmann_IA_3.jpeg问题描述

斯特曼直线电机技术大大提高了坯料送料机的动态性能。水平轴速度高达6m/s,几乎是齿形带驱动给料机的两倍,垂直轴的速度为2m/s,有效载荷高达250kg。高达20m/s²的加速度约为传统给料机的两倍。高水平速度和齿形带的消除意味着给料机也可以快速桥接非常长的距离,从而开辟了全新的系统布局选项。

Strothmann开发并交付了一种坯料送料器,用于将金属板送入落料压力机。它的正常工作周期为2至2.50米,用于将坯料放置在传送带上。但在换工时,轴会移动13米。鉴于高水平的精度和动态性,齿形带传动无法管理此类行程。供能系统必须与高速和加速度相协调,并达到连续可靠地供应能源、压缩空气、冷却介质和控制信息。

IGUS_AP_FA1322_Strothmann_IA_1.jpeg解决方案

对于坯料送料机和其他采用线性技术的抓取系统,Strothmann使用E6系列拖链,实现高负载高动态运行,并达到较长的使用寿命。

E6系列除了使用寿命长外,还具有许多优点。它具有极其安静、低振动的运行特性,与低振动直线电机驱动概念配合良好。当供能系统卷起时,可能会发生多边形效应,它可以最大限度地减少多边形效应。莱茵兰技术检验局(Rheinland Technical Inspection Agency)最近的一份检测报告证明,E6系列拖链运行时产生的噪音确实极小。配备内部分隔系统及安装支架,已装配拖链的形式交付,即装即用,实现长使用寿命。

此应用案例中涉及的产品系列

在线工具推荐

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版