主页 > 行业案例 > 摄像技术 > 用于快速摄像机运动的拖链 >

用于快速摄像机运动的拖链

高速摄像机定位

vector 银奖获得者 Rail & Tracking Systems GmbH,它的系统被用于快速相机移动是一个重要因素,例如体育比赛,以及许多流行活动,如音乐会、舞台表演等。由于高清电视的分布越来越广,有必要用光纤电缆连接摄像机和广播车辆。这里的速度高达14 m/s,加速时间非常短。操作使用在45°C的温度下进行,暴露在阳光直射下。供能解决方案必须能够满足所有这些条件,以保证最大的故障安全性。通过使用最新的易格斯拖链(E6系统),可以满足这种应用需求。

FA_1714_4_9a14ea8110
FA_1714_1_103e4176a2
FA_1714_2_0ba8f8f4e6
13_06_07_Ra_R_Fujinon_film_camera_b80633d07a
V_Actor_202008_Rail_20_26_20_Tracking_20_Systems_20_Gmb_H_Hochgeschwindigkeitskamera_204_0652fa89e3
Gymnastics_20_20_MG_2_20railcam_20system_4714c57ada

在此获得更多有关应用产品

更多信息

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版