用于快速摄像机运动的拖链
高速摄像机定位
vector 银奖获得者 Rail & Tracking Systems GmbH,它的系统被用于快速相机移动是一个重要因素,例如体育比赛,以及许多流行活动,如音乐会、舞台表演等。由于高清电视的分布越来越广,有必要用光纤电缆连接摄像机和广播车辆。这里的速度高达14 m/s,加速时间非常短。操作使用在45°C的温度下进行,暴露在阳光直射下。供能解决方案必须能够满足所有这些条件,以保证最大的故障安全性。通过使用最新的易格斯拖链(E6系统),可以满足这种应用需求。