请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 长行程 > 长行程滑行应用 >

长行程滑行应用

滑行应用的定义:在长行程应用中,易格斯拖链运行的

echains-gliding
图为一个滑行应用,其中拖链在相应导槽内滑行。

上端以下端为支撑。上端一部分在下端拖链上滑行,部分在同高的滑条上滑行。

易格斯拖链系统应用于长行程的优势:

  • 行程可达800m长行程
  • 速度为6m/s(如需10m/s,您可联系我们)
  • 负载可达70kg/m
  • 易格斯拖链系统的使用寿命可带10年甚至更长

滑行应用类型:

单侧滑行应用

gliding application
拖链系统的滑行应用如图所示,拖链的固定端位于行程的中间位置。

架空计算公式

两条反向滑行拖链应用

gliding application
滑行应用时,拖链的固定端位于行程中点向行程起始端偏移∆CL的位置。

Two reverse gliding applications

您可能感兴趣的是:

如有任何问题,请联系我们:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版