狭小空间内的磨床供能系统
无故障运行多年
在有限的安装空间内,实现了超过一米的垂直提升和270°的旋转范围,使得在齿轮磨床的磨头中的应用成为可能。传统的拖链垂直悬挂式安装是不可能的,而是选择了固定点安装在下面的拖链。
简况
- 所需产品:易格斯拖链系统
- 要求: 安装空间特别小,磨头摆动范围为270°
- 行业: 机床制造
- 客户的成功: 带旋转导辊的拖链特殊解决方案,可保持链条处于张力状态
Höfler Maschinenbau GmbH(现隶属于克林贝格股份公司)是一家位于巴登-符腾堡州埃特林根的传统公司,专门从事齿轮磨削和齿轮铣床的设计。对于这样的齿轮磨床,由于结构环境条件的原因,需要为客户找到供能系统的特殊解决方案。要求在相当有限的安装空间内实现1320mm的垂直行程和 270°(-180° 至 +90°)的磨头旋转范围。传统悬挂的拖链无法容纳在既定的安装空间内。