请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 起重机 > 用于起重机的预装配拖链供能系统 >

用于起重机的预装配拖链供能系统

确保起重机结构中的能量和数据传输

ECS_AP_ship_to_shore_crane_CN_4_272e1ed1a4
关于岸桥起重机:
岸桥起重机通常位于港口。它们的主要功能是将集装箱从船上卸载到岸上,或者从岸上装载到船上。为了高效卸载大型集装箱船,需要使用高装载能力的岸桥起重机。这些起重机的运行范围可以达到500米。此外,许多岸桥起重机的重量超过2000吨。

  • 应用要求:能承受恶劣环境的安全且智能的拖链系统,比如:长行程、能稳定承载50公斤重电缆、适应各种天气状况
  • 所需产品:readychain装配拖链
  • 所属行业:起重机行业
  • 应用优势:得益于预组装的装配拖链系统,在组装过程中可以节省大量时间
遇到的问题
由于起重机在作业过程中需要长距离移动,因此对操作的安全性要求极高。关键是要避免造成昂贵的停机时间。此外,长距离移动意味着内部电缆的重量也会很大。因此,拖链系统必须能够承受这些重量。同时,还必须确保在移动过程中数据和能量的传输不会出现损失。

例如,岸桥起重机上的小车移动速度可达每分钟250米。由于起重机在港口作业时暴露在户外环境中,拖链和电缆必须能够抵御恶劣的天气条件。
解决方案
拖链系统以预装配形式交付到现场。这为客户在安装过程中节省了大量时间,并大大减少了安装错误的发生。安装在井道中的拖链系统配备了不锈钢导轨,并配有驱动覆盖系统,以保护它们免受天气和阳光的影响。

使用了轮式拖链用于高速小车行驶的能量和数据传输。没有必要为链条使用额外的驱动器或控制系统。此外,重量比传统系统轻。因此,起重机制造商可以节省小车和系统重量所需的驱动功率。数据传输使用了chainflex光纤电缆,避免EM干扰的安全传输,因此避免了可能的数据丢失的风险。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版