Strothmann 公司的直线电机技术显著提升了板料送料机的动态性能。其中,X 轴最高速度可达 6m/s,几乎为齿形带传动送料机的两倍;Y 轴速度可达 2m/s,且两轴最大负载均为 250kg。该设备最大加速度达 20m/s²,约为传统送料机的两倍。凭借水平方向的高速度及齿形带的取消,送料机可快速跨越超远距离,为系统布局提供了全新方案。
Strothmann 公司研发并交付了一款板料送料机,用于向落料压力机输送金属板材。在常规工作循环中,该设备将板料放置到传送带时,轴的移动距离为 2-2.50m;而在换模过程中,轴的移动距离需达到 13m。受精度与动态性能的高要求限制,齿形带传动无法实现此类长距离移动。
供能系统需与高速度、高加速度特性相适配,即便在长距离工况下,也需为设备持续、稳定输送电能、压缩空气、冷却介质及控制信号。