请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 航空航天 > 机场和地面支持设备 > 拖链系统用于狭小空间的伸缩吊臂中的罐车 >

拖链系统用于狭小空间的伸缩吊臂中的罐车

易格斯拖链与高柔性电缆,应用于机场加油车的伸缩吊臂车中。

这类车辆为全球各地机场的飞机提供加油服务。为满足不同机型的加油需求,吊臂需具备高度灵活的升降与伸缩调节能力,同时还需支持旋转功能;此外,吊臂还需以尽可能节省空间的方式收纳于车辆本体。在各种天气条件下,易格斯轻量化且高柔性的拖链均能精准引导压力电缆与控制电缆,直至加油接头位置。
项目简况:
核心要求:可应用于狭小安装空间的引导高柔性电缆解决方案
所属行业:航空航天领域
客户收益:E2系列拖链不仅适配狭小空间,还兼具高结构强度、低噪音与使用寿命长的优势;与拖链特性相匹配,chainflex电缆同样支持小弯曲半径,并具备高柔性特点。

1400_20_Anwend_20neu01_955bdf0fa0
KAR Kunz 航空加油有限公司是一家专业制造商,专注生产具备油罐式与管线式加油功能的机场加油车。之前,该类特种车辆上的软管与电缆普遍采用无导向式安装方式。这款加油车上搭载了一台六级伸缩吊臂,该吊臂的优势在于加油作业时具备极高的灵活性:不仅能精准移动至待加油飞机的加油口位置,还可灵活调节高度与长度,且支持旋转功能,从而实现高效便捷的加油操作。然而,用于电缆导向的标准配置却未能满足KAR公司设计师的预期——这类标准配置仅提供固定宽度规格,且主要用于引导重型液压管。因此,KAR团队亟需一款更优的电缆导向方案:该方案需能跟随灵活运动的吊臂完成所有动作,同时可适配这款高度节省空间的加油车其内部极狭小的安装区域。
此前一直在寻找新型电缆导向方案的 KAR 公司设计师,最终决定采用多组拖链。具体而言,该应用场景中使用的是易格斯E2/000系列拖链,搭配 CF10系列 控制电缆及一根气管。这款E2系列拖链方案不仅适配狭小空间,还具备极高的结构强度、低运行噪音与出色的耐用性。
拖链的装配与电缆填充过程也通过多项设计得以简化:例如拖链配备铰链式横杆,内部则采用精巧的分隔片进行分区。与拖链特性相匹配,拖链内置的chainflex电缆同样支持极小弯曲半径,因此能够适配狭小空间内的吊臂场景。

1400_20_Anwend_20neu02_5780e30784
ECS_AP_application_on_fuel_tanker_CN_1_70ff39732a
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版