igus®拖链术语
词汇表包含与拖链有关的最重要的缩写词、术语、公式和象形图
缩写及描述
| 缩写 | 说明: | 单位 | |
| α | = | 旋转角度 | [°] |
| ΔM | = | 偏移中心点的距离 | [毫米] |
| a | = | 加速度 | [m/s2] |
| AR | = | 外半径,拖链(twisterchain) | [毫米] |
| Ba | = | 拖链外宽 | [毫米] |
| Bi | = | 拖链内宽 | [毫米] |
| BRa | = | 导槽外宽 | [毫米] |
| BRi | = | 导槽内宽 | [毫米] |
| D | = | 退回极限位置时的距离 | [毫米] |
| D2 | = | 长行程滑动拖链退回极限位置时的距离 | [毫米] |
| FLB | = | 有准许塌腰的架空长度 | [m] |
| FLG | = | 架空直线长度 | [m] |
| FLU | = | 下部无支撑 | [m] |
| FZ最大值 | = | 最大填充重量 | [kg/m] |
| H | = | 标称间隙高度 | [毫米] |
| H2 | = | 接头位置调低时的安装高度 | [毫米] |
| ha | = | 拖链外高 | [毫米] |
| HF | = | 实际安装高度 | [毫米] |
| hi | = | 拖链内高 | [毫米] |
| HRa | = | 导槽外高 | [毫米] |
| HRi | = | 导槽内高 | [毫米] |
| IR | = | 拖链的内径 | [毫米] |
| K | = | 弯曲半径余量(K可在各个系列的数据表中找到) | [毫米] |
| K2 | = | 接头位置调低时的弯曲半径余量(适合于长行程) | [毫米] |
| LK | = | 拖链长度 | [毫米] |
| n | = | 链节数 | [1] |
| nMon | = | 安装套件数量(左/右) | [1] |
| nRi | = | 导槽数量(左/右) | [1] |
| R | = | 弯曲半径 | [毫米] |
| RBR | = | 反向弯曲半径 | [毫米] |
| S | = | 行程 | [毫米] |
| S/2 | = | 一半行程 | [毫米] |
| T | = | 拖链间距 | [毫米] |
| v | = | 速度 | [米/秒] |
| X1 | = | 设备内部安装空间(twisterchain) | [毫米] |
| X2 | = | 拖链外半径,包括间隙 | [毫米] |
| △CL | = | 固定端偏移距离 | [毫米] |
| igus计算公式 | 描述说明 |
| SFLB = 2 * FLB | 最大行程长度---安全塌腰应用 |
| SFLG = 2 * FLG | 最大行程长度---直线架空应用 |
| BRI ≥ Ba + 5 | 导向槽最小宽度 |
| HRI ≥ 2 * ha | 导向槽最小高度 |
| K = π * R | 弯曲半径余量 |
| LK = S/2 + ΔM + K | 拖链长度计算公式---适用于固定端不在行程中间位置的应用(FLG, FLB 和 ΔM) |
| LK = S/2 + K | 拖链长度计算公式---适用于除旋转运动和长行程外所有固定端位于行程中间位置的应用 |
| LK = S/2 + K2 | 拖链长度计算公式---适用于固定端在行程中间位置的长行程应用 |
应用图标-拖链和拖管的打开方式
![]() | “方便型”设计——只需将电缆压入 | ![]() | 一片式设计,横杆不可打开 | ![]() | 盖板可沿外半径方向打开 |
![]() | triflex R——全封闭设计,横杆不可打开 | ![]() | 拉链式——横杆可沿外半径方向拉链式打开 | ![]() | 横杆可沿外半径方向从两侧打开 |
![]() | 横杆可沿内/外半径方向拆卸 | ![]() | triflex R——"方便型"设计,可轻松压入管线 | ![]() | 盖板可沿内半径方向从一侧打开 |
![]() | 横杆可沿内半径方向从两侧打开 | ![]() | 盖板可沿外半径方向从单侧或两侧打开 | ![]() | triflex R——轻型,“方便型”设计,轻松压入管线 |
![]() | 盖板可沿外径方向从一侧打开 | ![]() | 盖板可沿外半径方向打开 | ![]() | “方便型”设计,管线可从两侧轻松填充 |
![]() | triflex R——带锁定机制的型号 |
应用图标---安装方式
![]() | 架空 | ![]() | 滑动 | ![]() | 垂直悬挂 |
![]() | 垂直站立 | ![]() | 之字形 | ![]() | 侧边安装 |
![]() | 旋转运动 | ![]() | 水平竖直复合运动 | ![]() | 嵌套应用 |
![]() | 并排 | ![]() | 组合运动 |