主页 > 拖链 > 计算拖链长度和预应力 >

计算拖链长度和预应力

如何计算直线运动的拖链长度

首先确定固定端——拖链连接处不动的位置。我们建议将固定端设定在行程的中心。这样的解决方案最具成本效益,因为它所需的拖链和电缆更少。当然,固定端也可以不在行程中心。

注意:固定端位于行程中间总是最具性价比的解决方案

固定端在行程中心时

公式适用于所有固定端位于行程中央的应用。但旋转运动及长行程运动除外。

ECS_AP_CN_3_7e2a1da011
ECS_PROD_CN_2_06a68a4edb

固定端不在行程中心时

公式适用于所有固定端不在行程中央的应用。

ECS_AP_CN_1_bb161cbb19
ECS_PROD_CN_1_5476f66c88

用于滑动应用时

在滑动供能系统中,拖链会在下段滑行一半行程,在耐磨滑条上滑行另一半行程。 

行程图
A = 移动端  B = 固定端  C = 带滑动条的导槽  D = 不带滑动条的导槽   E = 导槽总长度

架空计算公式

预应力是指拖链架空行程内上段的上拱度。 在无预应力的情况下,上段运行会在插入的电缆和软管的重量下在架空行程内塌腰。如果受力超过临界值,则将无法保证拖链能继续可靠运行。所有一个是拖链都带有预应力,无预应力的产品可按要求提供。在所有拖链的安装尺寸描述中您都可以找到一个HF值。这就是在考虑预应力情况下的实际安装高度。预应力可以增加拖链架空长度,延长使用寿命,提高操作安全性。

       

预应力优势:

pre-load pic
H=理论安装高度  HF=实际安装高度
  • 架空长度更长
  • 使用寿命更长,运行更可靠

所需的安装高度取决于拖链的预应力,总值为HF。 您可以在产品页面找到实际安装高度

您可能感兴趣的是:

如果您有任何疑问,可以联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版