主页 > 行业案例 > 机床行业 > 机床自动化 > 切削刀具中的耐用拖链 >

切削刀具中的耐用拖链

实现高行驶速度及高加速度

在机械工程中,系统中通常需要实现高行驶速度和加速度。同时对各个组件也提出了高性能要求,需要持续使用多年。如今,易格斯E6系列拖链被用于格林策巴赫机械制造有限公司的切削刀具。它不仅可以毫无问题地满足高要求,并且还能保证平稳运行,振动极小,多年持续无故障运行。

ECS_AP_e6-querschneider2_CN_1.jpg简况

  • 所需产品:E6系列低噪音拖链
  • 要求: 系统连续运行期间行程速度和加速度高,使用寿命长
  • 行业: 机床制造
  • 客户的成功: 拖链可轻松应对高行驶速度和高加速度,同时通过模块化设计保证机器的平稳运行和高灵活性,维护时间和成本都相对减少

     

问题

 

解决方案

格林策巴赫是一家在国际上运营的家族企业。在为客户确认切割机方案时,巴伐利亚自动化专家正在寻找合适的解决方案来引导电源电缆。切割工具在滚筒输送机上移动,以 6 m/s(向外路径)和 4.12 m/s(返回路径)的速度以及 5 m/s² 的加速度沿 30 m 的路径行进。在给定的速度和加速度下,供能系统必须保证计划的机器使用寿命为 7 到 10 年。 在与易格斯沟通后,决定采用 E6 拖链,该拖链在这款切削刀具中展现了其优势。运行平稳,同时速度快。即使连续运行,它也可以保证机器制造商所需的长使用寿命。另一个优点是模块化设计有助于快速轻松地更换单个元件,从而在出现问题时减少装配时间和成本,同时可以根据具体需求缩短或延长供能系统。
ECS_AP_e6_querschneider_CN_2_e045d7d0e1
ECS_AP_e6_querschneider_CN_3_011683ef2f

此应用案例中涉及的产品系列

更多信息

任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_industry_manager_CN_30_1529076d46
程金松 Happy Cheng 机床行业经理
座机: 021-80366999
邮箱: hcheng@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_31_31519d424b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版