铣床和钻床的全封闭供能系统
用于在脏污或钻井油环境下安全引导电缆和重型液压软管
在该机床中,对向主丝杠输送能量的供能系统提出了极高的要求,包括来自外部的灰尘、污垢和钻井油等会导致极高的应力水平。从内部看,重型液压软管是影响稳定性的主要因素。为了确保机器长期良好的性能数据,制造商使用了一种坚固耐用的塑料拖管进行供应。它保护和承载所有电缆和软管。
简况
- 所需产品:RX 拖管
- 要求: 在腐蚀性环境条件下使用,例如磨蚀性和高润滑性材料,每周七天三班倒操作带来的连续负载,仅 100 mm 的非常小的弯曲半径
- 行业: 机床制造
- 客户的成功: 专为碎屑环境条件设计的极其坚固的供能系统,拖管的绝对不渗透性,同时易于打开和填充,由于对电话和软管的高保护性,减少了维护和机器停机时间
遇到的问题
Auerbach Maschinenfabrik GmbH 公司制造机床已有 60 多年的历史。如今,该专业包括将传统铣削技术与现代深钻技术结合在一台机器中。由此产生的“AX-TLF”系列不仅能用于工具和模具制造,还用于航空航天工业、通用机械工程、太阳能工业、设备制造和石油工业等。因此,材料选择范围很广,从软石墨到铝和标准钢,再到高强度不锈钢和钛合金。因此,对机器和所用部件的要求是多方面的。
一方面,污垢堆积起着重要影响力。例如,石墨是干式加工的,具有极强的磨蚀性和污迹性。或者深钻,其中使用了大量的钻井油。另一种变体例如微量润滑,在这里,高压冷却的油空气用于深钻。由于雾化的油,颗粒在到达任何地方之前会飞过工作区域。在为主轴供电时,供能系统也始终位于直接切屑区域,并直接暴露在腐蚀性条件下。根据订单量,机器每周七天分三班工作。除了极端的外部条件外,弯曲半径在 100 mm 。像铁棒一样坚硬的拉紧液压软管增加了供能系统内的压力。
解决方案
由于铣刨性能的提高,机器制造商在使用新安装的压力软管进行改造的过程中为客户寻找更强大的供能解决方案。采用 igus 尺寸为 40 的 RX 能量管用于组合机床的铣削和钻孔。易格斯的封闭式塑料拖管已经在所有发生切屑的工作领域使用了二十年。灰尘、污垢、油、腐蚀性环境、湿气和热量不会影响其形态和性能。RX拖管具有特殊的圆形设计和光滑的弯曲外部轮廓,使切屑易于反弹。
同时,对拖管进行了广泛的测试,以确保百分之百的防漏。尽管采用绝对密封的设计,但拖管仍然能实现轻松打开,并具有高达52毫米内高的大填充空间,包括电缆保护、磨损优化的内部分隔设计。填充空间可以细分,以便单独安全地排布电缆和软管。该拖管特别适用于机床内部的短架空长度,也可以实现具有反向弯曲半径(RBR)的应用。另外,拖管也可作为预装配拖链形式发货,即装即用的拖链系统,包括chainflex 高柔性电缆和软管,导向槽等。此应用案例中涉及的产品系列
更多信息
任何应用相关的问题请联系我

程金松 Happy Cheng 机床行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话