全新的汽车内饰
电动中控台滑轨
随着电动汽车的发展和汽车的数字化,汽车行业对显示解决方案的需求也在增加。并非每个数字功能都可以通过无线网络传输,这意味着许多东西都是通过电缆连接的,连接的显示器还必须覆盖特定的距离,满足安静、小巧、低振动、耐用和免维护的拖链等需求。
此应用案例中遇到的问题:
必须考虑以下参数才能使中控台实现电动。
1)行程:1200mm2)安装空间:高20mm,宽80mm3)噪音水平不超过40dB(A)4)链条必须满足以下要求:- 30000 x 在 1200 mm 的整个长度上实现无故障行程
- 降低成本的标准组件
解决方案:
在与客户沟通后,做出了以下决定:
- 08.10.025.0 长度为 800 mm,完全覆盖了 1200 mm 的行程
- 链条是侧面安装的,以满足安装空间
- 铝制导轨将链条保持在 25 mm 的最小弯曲半径内
- 该链条是标准库存项目,这进一步降低了客户的成本,因为无需开发特殊的链条
更多信息
任何应用相关的问题请联系我

林嘉骏 Jeremy Lin 汽车行业销售经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话