用于捕鼠器生产的装配拖链
该应用是一条用于大规模生产捕鼠器的自动化生产线。系统以预切割的木块和金属线圈等原材料为起点,能够在每件产品1.5秒的工作周期内完成制造与组装所有元件,同时保持高且稳定的生产效率。该系统达到了2,100毫米/秒的运行速度和26,000毫米/秒²的加 速度。
- 交付产品:readychain® 装配拖链
- 应用要求:紧凑设计,维护时可位移,高速及高加速度下的耐用性
- 主要产品:拖链系列1500, 2500, 3500, E2.15, E2.38, B15, readycable® 适用于Beckhoff倍福的装配电缆
- 所属行业: 灭鼠装置生产
- 应用优势: 通过共同开发和优化,简化了维护流程并最大限度地减少了系统的空间占用
此应用中涉及的产品

E2/000
易格斯第四代E2/000系列全能型拖链,易于安装且结构坚固,稳固且运行安静,使电缆的使用寿命更长久,可广泛应用。

E2.1微型
易格斯新一代 E2.1 微型拖链,提供坚固限位块系统,架空长度可增加25%,负载可提升100%,自重轻,坚固且易于打开。

E2 迷你
易格斯E2迷你是适用于高动态应用的一片或两片式拖链,多种型号且不同类型之间可互换也可替代,易于组装和拆卸。

Beckhoff倍福
igus易格斯可提供符合Beckhoff标准定制的readycable®,高品质电缆具有高性能,使用寿命长,无起订量及其他费用。

预装配拖链
igus易格斯预装配拖链,包括拖链、电缆、介质管、及接头钣金件等配件,根据应用提供定制方案及图纸,一站式采购,即装即用。