请输入您需要搜索的内容
主页 > Application > Printing Industry > 用于大幅面打印机的拖链电缆 >

用于大幅面打印机的拖链电缆

"Heleva"是一款专为大幅面绘图仪设计的智能自动化打印材料输送系统。鉴于系统需满足全天候高负荷生产与快速装料的要求,其送料过程需确保流畅。我们的拖链与chainflex®高柔性电缆为吸盘拾取打印介质提供了可靠的运动保障,并确保了整体运行流程的顺畅无阻。

  • 需求方案:工程塑料拖链;适用于移动应用的chainflex®高柔性电缆
  • 技术要求:7×24小时连续高产运行、快速送料、低磨损率、高可靠性
  • 应用领域:印刷行业、大幅面绘图仪
  • 客户效益:我们的拖链与chainflex®电缆助力Heleva系统实现极短的装料时间,并确保升降平台平稳精准的运行
IGUS_AP_Elitron_Heleva_vector_2016_IA_1_2447321eff
IGUS_AP_Elitron_Heleva_vector_2016_IA_2_357d4ec180
Heleva既执行打印机加载指令,也需传输待处理介质的信息。其功能在于实现打印介质从物料托盘到大幅面数字打印机的精准输送,这些介质重量20KG,厚度20mm。

升降台自动调整至与纸堆高度匹配的位置,由吸盘将纸张从堆垛中取出,放置于台面并完成精准对位以供进纸。此循环持续直至打印任务全部完成或托盘材料用尽。当工作流程配置完成,生产过程即可实现全自动无人值守运行。

鉴于大幅面打印机已达到极高的生产效能,其高速运行特性需专人操作,而送料系统则需全天候持续工作。因此,重复性的送料过程须确保零故障运行,对升降台上的拖链系统也提出了严苛要求——每次吸盘往返托盘执行取放动作时,随行电缆系统都需同步进行精准移动。
1_1_Elitron_Heleva_vector_2016_0401_882a41f94b
Heleva系统充分释放了高端数字打印机的潜能,使其能够实现全天候高效生产,在减少人工监控需求的同时显著提升了整体产出效率。通过将相对简单重复的流程自动化,该系统大幅提升了印刷车间的运营效能。

随着该自动化流程的自主运行与既定产能目标的达成,寻找稳定可靠的线缆输送解决方案便成为关键需求。系统在连续循环作业中需要低磨损部件,以确保升降台与抓取装置实现平稳精准的移动。唯有如此,打印介质供给系统才能实现经济高效的持续运行。

即使在狭窄的安装空间和小弯曲半径条件下,系统仍采用轻质工程塑料拖链对chainflex®高柔性电缆进行导向与供电。这种配置保障了Heleva系统实现业界领先的极短上料时间,从而为印刷行业创造了更具竞争力的生产流程。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版