用于激光切割机的预装配拖链
一站式服务,快速安装
激光切割的新形式
随着Byspeed激光切割系统的进一步发展,该系统将在“Euroblech”上展出,用户现在还可以在高速范围内激光切割格式高达4 x 2 m的板材。这台机器的行程更长,对供能系统的要求也相应更高。在X轴上,由于没有支撑长度,必须选择不同类型的链节。最终使用的是E6系列拖链。运行极其安静且振动小,正好满足低振动直线驱动的理念。同时这也极大地减小了拖链滚动过程中的多边形效应。同样,易格斯从一开始就参与了开发。对于定制装配拖链系统的供应,Bystronic 使用所谓的看板程序。“我们承诺在规定的时间内准备好一定数量的预装配拖链系统,以便交付给工厂,”Artur Peplinski 解释道。“这使我们能够非常灵活地响应 Bystronic 的要求。因此,供能系统在安装它的装配现场是及时的。此外,我们使用易于处理的一次性包装,无需后续费用。“ 该系统缩短了装配时间,没有仓储等费用。