用于加工中心自动装载的拖链系统
应用难点
要实现伸缩臂的双向延展,需运用若干设计技巧。其中,所采用的拖链系统起着关键作用——它必须满足重量、运行速度和紧凑性方面的严苛要求,并能实现高动态性能,从而确保伸缩臂可向两侧灵活伸展。
对SEMA而言,在系统中最大化存储空间同样至关重要,这要求搬运系统的结构必须极度紧凑。早期为每根伸缩轴单独配置拖链的方案未能实现,因此需要寻找更优化的解决方案。
解决方案
E4.38系列拖链重量轻,能满足系统所需的高动态性能。然而,受限于狭窄的安装空间,最终方案是将两条拖链以极小的弯曲半径组合成S形布局。为确保每次装载循环后拖链能自动复位至初始位置(避免后续运动中的碰撞),两条拖链被180度反向安装。这种设计既实现了双向灵活运动,又确保了拖链的固有稳定性。
但紧凑的安装环境引发了新问题:拖链的极小弯曲半径超出了常规电缆的正常范围。为此,SEMA直接采用readycables装配电缆,并与拖链集成为 即装即用的readychain系统,可靠性高且节省了现场装配时间。