主页 > 行业案例 > 起重机 > 用于混凝土厂桥式起重机的装配拖链 >

用于混凝土厂桥式起重机的装配拖链

即装即用,运行可靠

  • 所需产品:能够持续稳定为起重机供能的可靠完整系统
  • 技术要求:易于开启、坚固耐用,可抵御外部工况影响,确保运行可靠性
  • 行业:桥式起重机
  • 解决方案优势:采用易格斯预装配系统后,安装时间大幅缩短,有效避免了长时间生产停机

关于桥式起重机:
在Beton Kemmler GmbH公司厂房内,两台沿长边轨道同向运行的桥式起重机实现了管道生产的全流程高度自动化。直至1993年,这两台起重机的桥架仍通过拖曳电缆供电及控制。
ECS_AP_Beton_Kemmler_CN_2_25274ff083
应用难点
在混凝土加工的严苛环境中,电缆拖链必须为室内起重机和龙门机器人的稳定可靠运行发挥关键作用。在规模庞大的生产、烘干与仓储车间内,两台配备抓取机器人的龙门起重机需要持续供电。

直至1993年,这两台起重机的桥架仍采用拖曳电缆供电及控制。然而,这种供电方式频繁引发故障——行走小车会周期性地卡滞在轨道中,不仅导致整个系统瘫痪停机,更因电缆断裂引发高昂且耗时的维修作业。
解决方案
几年前,混凝土管材生产厂引入了一套新型能源供应系统,该系统不仅大幅缩短了停机时间,更在Kemmler工厂内部树立了电力供应领域的新标杆。

多年来,该系统搭载易格斯拖链持续稳定运行,累计行程已达约660万米。这一系列拖链凭借其可双侧开启的横杆设计以及丰富的实用配件脱颖而出,包括多样化的内部分隔组件和集成式电缆固定装置。电缆拖链的更换是作为预防性维护措施实施的。得益于特殊工程塑料材质与链节结构的创新设计,易格斯产品展现出堪比金属链条的机械稳定性,同时兼具更优异的综合性能。
ECS_AP_Beton_Kemmler_CN_1_31b04e9dbe
通过提供预装配的拖链供应系统,即所谓的readychain®预装配拖链,易格斯为用户提供了一站式解决方案——所有动力与控制电缆均在拖链组装阶段(根据用户定制规格)完成穿线。

该系统的另一核心优势在于采用经严格测试的chainflex®系列专用电缆。得益于成束绞合结构、甲胄式挤压成型内护套,以及针对拖链应用优化的外护套材料,这些电缆的柔韧性可完美匹配拖链的实际弯曲半径需求,从而确保系统在动态应用中的长期可靠性。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版