请输入您需要搜索的内容
主页 > 活动 > 金秋特惠-拖链季末备货限时抢购 >

金秋特惠-拖链季末备货限时抢购

金秋特惠-拖链季末备货限时抢购

ECS_GEN_banner_for_Q3_promotion_CN_2_900ae360f5
活动时间: 2026/09/23~2026/09/30

成套供货:每米拖链+接头=10元(一米起订)
适配行业:机床/木工机械/工程机械等
限时特惠:仅限官网下单,数量有限,先到先得

为了激发更多潜在需求,我们特别开通 “心愿单” 收集您所需要的规格。通过这一渠道,我们将积极促成交易达成,同时您的心愿也会成为我们后续活动规划的重要参考依据。
内高21mm
ECS_GEN_promotion_for_Q3_CN_CN_1_d81a894998
横杆沿内半径方向从两侧打开
ECS_GEN_promotion_Q3_echain_CN_CN_1_5aae4c1b37
横杆沿内半径方向从两侧打开
内高26mm
ECS_GEN_promotion_for_Q3_CN_CN_3_a29949a0c3
横杆沿外半径方向从两侧打开
ECS_GEN_promotion_Q3_echain_CN_CN_2_824ae3ad84
横杆不可打开
ECS_GEN_promotion_Q3_echain_CN_CN_3_03de2b575c
横杆可沿内半径方向从两侧打开
内高38mm
ECS_GEN_promotion_for_Q3_CN_CN_4_f0c207a697
横杆可沿外半径方向从两侧打开
ECS_GEN_promotion_Q3_echain_CN_CN_4_a175c42302
横杆可沿内半径方向从两侧打开
内高48mm
ECS_GEN_promotion_for_Q3_CN_CN_5_14615f73e4
横杆可沿外半径方向从两侧打开
ECS_GEN_promotion_Q3_echain_CN_CN_5_feae3763e2
横杆可沿内半径方向从两侧打开
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版