请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > 拖链系统的交互式3D模型 >

拖链系统的交互式3D模型

带您进一步了解产品内部

在日常生活中,我们可能经常接触到拖链系统,但对于其内部结构和工作原理可能了解不多。这就是为什么交互式3D模型非常有用的原因。通过这些模型,我们可以直观地观察和学习拖链系统的各个部件及其作用。您可以逐层分解和旋转模型,深入了解每个细节的功能和相互关系。在使用交互式3D模型时,您可以自由地旋转、缩放和分解模型,以观察和了解每个部件的细节和功能。还可以深入了解连接件的设计,以及导向槽的位置和角度对整个拖链系统稳定性的影响。总之,交互式3D模型为我们提供了一种全新的学习和了解拖链系统的方式。通过观察模型的细节和运行情况,我们可以更好地理解拖链系统的组成和工作原理。

标准拖链

用于特殊解决方案的拖链

3_DP_AP_STILL_govie_basicflizz_CN_1_3dc95bb25b
基础型flizz系统完整套件
3_DP_AP_STILL_govie_micro_flizz_CN_1_a0fcc40982
micro flizz系统完整套件

拖链配合产品

3_DP_AP_STILL_govie_CF_6_CN_1_1b66f22ba8
chainflex高柔性控制电缆CF6
CF_PROD_Govie_CFBUS_054_DE_1_219a404193
chainflex高柔性总线电缆CFBUS.045

您可能感兴趣:

如有任何问题,您可联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版