请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 配件 > 寿命指示器-EC.WLC >

寿命指示器-EC.WLC

经济型高效预测使用寿命,避免意外停机

EC.WLC是用于拖链滑行系统的经济高效的寿命指示器。它安装在滑行拖链内半径固定端最后一节横杆上。运行过程中,指示器的磨损程度与拖链侧板的上表面相同,因此会逐层显示不同的颜色作为寿命指示器,这样就可以精确监控拖链的使用寿命,并及时进行维护。
应用范围:适用于所有水平安装的直线滑行拖链,龙门架 | 检索库存系统 | 特殊用途机器和项目等
SMA_PROD_EC_WLC_status_indicator_14_8fc8e3725f
ECS_GEN_data_for_EC_WLC_CN_1_4bb1d13d3a
ECS_GEN_gif_for_SMA_EC_WLC_CN_1_ac9dfbf816
工作原理:
卡扣状的寿命指示器有三层颜色,在使用过程中会随着侧板长时间滑行逐渐磨损而呈现出不同颜色。每种颜色对应了不同的寿命说明。
  • 绿色:拖链运行没有风险
  • 黄色:拖链使用寿命即将结束
  • 红色:建议更换拖链

产品优势:
  • 以颜色表示igus拖链产品状态;
  • 绿、黄、红三色指示器,便于做出判断;
  • 无需电缆,无需电子设备 - 纯物理原理;
  • 易于安装,每条拖链只需在固定端安装一次;
  • 通过有针对性的改造规划避免意外停机;
  • 通过无风险运行最大限度地提高产品利用率,直至产品使用寿命结束;

如有任何问题,您可联系我们:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版