狂欢派对夜:用于可移动天花板弹簧电缆卷筒
MECAoctet提升了动态照明系统的可靠性与美观度
2024年vector铜奖得主:法国公司MECAoctet在巴黎的Accor Arena为一家夜店实现了一个可移动的天花板。设计师们信赖来自igus®的e-spool®系列的无滑环弹簧电缆卷筒来供电。vector奖的评委对这项令人叹为观止的灯光秀的技术解决方案印象深刻。
简况
所需需求:无滑环的电缆卷筒e-spool
要求:设计师需要以一种安全可靠的,方式为移动的LED灯带提供长达六米距离的供电系统。
行业: 舞台机械
给客户带来的益处:稳定可靠,美观精致,无需配置复杂的集电器线圈

问题:
这家夜店的可移动天花板由一个尺寸为16 x 15米的破碎镜面组成,它被划分为32个三角形元素,其中16个是可移动的。每个三角形都有两个镜面,一个在顶部,一个在底部,边缘由SRU LED灯带组成。结合聚光灯,可以在客人头顶上方创造出具有巨大动态形状的令人叹为观止的灯光秀。设计挑战在于让这些三角形动起来,并为LED灯带供电。
解决方案:
工程师们在每个三角形的每个角落安装三个电动绞盘。对于供电,专家们采用了igus®的e-spool®系列的无滑环弹簧电缆卷筒,这些卷筒配备混合电缆,并连接到三角形的重心。应用行程为六米。速度为每秒0.5米。据MECAoctet称,得益于igus®的解决方案,避免了复杂且昂贵且不可靠的旋转式收集器线圈。与带有电缆圈的滑块系统相比,该解决方案也更加安全可靠,且外观上更加美观。
如有任何疑问,请与我联系

何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话