2023年新品-e-skin® SKS24
安装空间小、架空长度长、适用于高等级无尘室

久经验证的e-skin®系列适用于高等级的无尘室。现在我们又推出了全新的e-skin® SKS24产品规格,进一步丰富了该系列的产品线。SKS24拖链填补了最小的e-skin® SKS20和SKS28之间的尺寸空白。其外壳的内高为24mm,内宽为48mm。侧边锁紧结构的厚度与SKS28相同,因此拖链能最大化架空长度。在洁净度要求非常高的环境中,SKS24将为您的设备提供稳定性、可靠性的运行。
| 技术数据 | ||||||
| 产品代码 | 内高[mm] | 外高[mm] | 内宽[mm] | 外宽[mm] | 最小弯曲半径[mm] | 电缆≤ø [mm] |
| SKS20.033.02.1 | 20 | 25 | 33 | 50 | 055 | 13 |
| SKS24.048.02.1 | 24 | 36 | 48 | 75 | 055 | 18 |
| SKS28.068.02.1 | 28 | 40 | 68 | 95 | 055 | 20 |
| SKS40.085.02.1 | 38 | 57 | 85 | 118 | 100 | 30 |
| *注:最小弯曲半径指的是e-skin®波纹管底部的尺寸 | ||||||

![]() | ![]() |
| 精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
| 测试结果 | 可持续性 |
|
|
2023年其他新品
如有任何问题,您可联系我:

邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话