请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > e-skin® flat ESD无尘拖管 >

e-skin® flat ESD无尘拖管

适用于无尘室中的静电敏感器件

ECS_PROD_e-skin_flat_ESD_DE_2.png 

适用于高达ISO 1级的无尘室

全新的SKF12尺寸的黑色e-skin flat供能系统,有可打开式和全封闭式两种类型。良好的导电性可以防止由e-skin flat运动引起的静电场和突然放电。                                  

技术数据
产品代码类型内高[mm]外高[mm]内腔数电缆≤∅[mm]
SKF12C.1.1.10ESD封闭式设计12132-610
SKF120.1.1.10ESD可打开12132-610
    精进技术    降低成本
  • 久经验证的e-skin® flat系统现在也有防静电型
  • 可选择带支撑链的e-skin® flat系统,用于实现更长的架空长度
  • 与CFCLEAN配套使用,适用于有限的安装空间
  • 模块化设计,单个腔体都可以连接
  • 无需对ESD敏感部件进一步添加屏蔽
  • 可以更快、更轻松地更换管线
  • e-skin® flat拖链的所有配件均可使用
    测试结果     可持续性
  • 经igus内部ISO 1级无尘室实验室测试
  • 在igus实验室里进行了首批导电性和无尘室兼容性测试
  • 可单独更换部件,节约资源
  • 小安装空间的无尘室
  • 组件无静电故障风险
  • 拖链使用寿命到期时可以参与igus的chainge回收计划进行拖链回收。我们接受来自任何制造商的拖链。
ECS_PROD_e_skin_flat_6_ade8efe3a0
e-skin flat:模块化、可灵活填充管线的电缆导向系统。

ECS_PROD_E6_40_ESD_DE_1_ab6f041a6b
由导电ESD材料制成的拖链可以有效避免电子元器件或组件制造过程中产生的静电。
CF_GEN_cf_clean_e_skin_flat_v1_5d7af3f142
仅需几步操作,即可轻松配置和获得所需的e-skin flat供能系统。
任何产品相关的问题请联系我
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版