请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机床行业 > 装配拖链用于多轴车床 >

装配拖链用于多轴车床

机床的核心是带六个主轴的主轴滚筒,可以同时加工多个工件。滚筒内主轴需要滑行180毫米, 并将工件快速而精确地移动到工具上。 其中一个主轴移动到下一个位置仅需耗费0.65秒。为了使主轴在六个工位完成加工后返回起始位置,滚筒需要反向旋转300°,那么重达三吨的滚筒需要仅1秒钟就返回到起始位置。因此,为六个主轴提供安全供能系统是个大挑战。

RCH_AP_multi-spindle-lathe_CN_1.jpg
点击图片查看相关视频
  • 机器: MULTISPRINT多轴车床
  • 行业: 机床
  • 客户需求:为六轴稳定供能;行程长度达180毫米
  • 解决方案: 8条拖链、64根电缆和73根软管
  • vector金奖颁发给意大利Gildemeister Italiana S. p.A.公司和他们的MULTISPRINT多轴车床。 igus解决方案为这台车床减少了安装时间、缩短了交货周期,并节省了大量工艺开发和装配等工作量

最终确认的解决方案是igus® 定制的预装配拖链系统,可以随滚筒旋转,也可以进行直线运动。由总计8条拖链,64根电缆和73根软管组成的供能系统被安装在多轴自动车床上,方案设计紧凑 ,满足旋转稳定功能,行程长度等需求,并且得益于预装配的系统,可快速连接和安装,易于维护。

RCH_AP_multi_spindle_lathe_CN_3_f41ec33998
RCH_AP_multi_spindle_lathe_CN_2_a93e2ee809
任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_industry_manager_CN_30_1529076d46
程金松 Happy Cheng 机床行业经理
座机: 021-80366999
邮箱: hcheng@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_31_31519d424b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版