请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 舞台声光电 > 舞台机械 > 布达佩斯HUNGEXP展览中心应用 >

布达佩斯HUNGEXP展览中心应用

拖链电缆用于创新多功能厅地板下的复杂安装

2022年vector金奖获得者:对于布达佩斯的新HUNGEXPO多功能厅,我们团队有幸参与从规划阶段到最终安装的过程。HUNGEXPO,位于匈牙利首都布达佩斯,是该国最大的展览中心,集现代化的展览与会议设施于一身,是中欧地区备受瞩目的多功能会展地标之一。历经耗资1.7亿欧元的翻新工程,HUNGEXPO于2021年焕然一新,重新对外开放。

此次翻新项目亮点之一是多功能厅,配备了43个可移动平台,容纳超2000人。通过一键式操作,即可瞬间变换场景:无论是宽敞的开放式座位区、层次分明的剧院式布局,还是配备乐队表演区的专业舞台,都能随心所欲地呈现。这项创新的多功能厅设计出自匈牙利Gepber Szinpad公司。

FA2422-1.jpeg简况

  • 所需产品:E4.42系列塑料拖链、E2/000全能型拖链和 chainflex高柔性电缆,作为完全定制的完整装配拖链系统交付
  • 要求:地板元素需要特别可靠的电缆布线,确保百分之百无故障;该项目还要求快速方便的安装
  • 行业:剧院和舞台技术
  • 客户的成功: 拖链对地板的运动反应平稳,使用寿命长。高柔性电缆具有抗扭转和耐磨性。作为预组装的装配拖链系统交付,实现了现场的快速安装调试
项目难点
FA_2422_2_3d4071899d
实现这一功能的机械装置必须巧妙隐藏于地板之下。在有限的安装空间内,方案需兼顾安全性、可靠性、长寿命以及低维护性。除此之外,要求后排座位能够升降至5米高度,进一步增加了技术实现的复杂性。同时,照明和音响系统的运行也依赖于大量电缆的铺设。综上所述,我们的目标是设计出一种既能延长维护周期,又能尽可能缩短安装时间的系统方案。
解决方案
FA_2422_3a_fcad198f40
在项目筹备初期,双方深入考量了周边环境条件与机械设备特性,制定了一套既节省空间又确保安全可靠的电缆布线方案。历经多个复杂位置的测试安装挑战后,我们最终敲定了设计方案,并顺利启动了项目。此项目的核心亮点是即插即用的装配拖链系统,涵盖E4.42与E2系列拖链,填充chainflex®系列的控制、动力及总线电缆,完美保障了座椅的顺畅移动与机械装置的稳定持续运行。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版