主页 > 拖链 > 长使用寿命 + 可回收利用 = 零润滑 >

长使用寿命 + 可回收利用 = 零润滑

工业生产一刻不停,可一旦因设备问题陷入停滞,对不少企业来说,高额损失会来得又快又猛。更关键的是,设备高磨损不仅费钱,对环境更是负担:磨坏的部件、废弃的耗材该怎么处理?最终又会造成多少环境影响?

IGUS_AS_green_planet_earth_with_recycling_symbol_1.jpeg这些正是企业真正头疼的问题,而行业迫切需要一套能落地的解决方案!为此,易格斯(igus)针对性攻克这些痛点:我们为拖链与电缆提供长达四年质保,更能帮您精准测算产品在您的特定应用场景下的使用寿命 —— 有了这两大保障,您在项目规划阶段就能启动塑料资源的高效节约利用,既不用担心产品耐用性,还能精准敲定更换周期。但随之而来的还有一个关键问题:产品使用寿命结束后该如何处理?借助易格斯的回收计划,您可将废旧拖链重新投入循环经济 —— 我们会对拖链进行专业回收再生,而您将获得一张下次采购可用的代金券。

这意味着生产全程零停机;不仅如此,产品的超长使用寿命还能避免因部件损坏导致的 “不必要过量采购”,从源头减少废弃物产生,既省成本又护环境。

借助智能塑料,轻松实现:预防设备故障、延长生产时长、节省维护成本!

通过 i.Sense 持续状态监测系统,您可实时掌握设备运行状况;依托 i.Cee(智能连接技术),您能将生产设备接入物联网(IoT)或本地网络。更值得一提的是,基于传感器数据即可预判产品使用寿命 —— 这一优势将为您带来切实效益!

为您的拖链和电缆提供使用寿命的质保证书
在可持续发展议题中,产品的使用寿命长短是核心关键。产品使用寿命越长,需生产的新品就越少,生态足迹也会随之大幅降低。此外,明确告知产品的使用寿命,既能为您带来规划确定性,也能有效减少停机时间。
ECS_GEN_lifetime_calculator_EN_3_a8c9c7f07b
拖链的使用寿命计算器
可按往返行程次数与行程长度来预判产品的使用寿命。我们将根据该使用寿命,为您所选的拖链生成专属质保证书。
CF_GEN_lifetime_calculator_teaser_EN_1_c4becdd8ba
电缆的使用寿命计算器
只需输入您所需电缆的关键参数,即可获取一份质保证书—— 其中明确告知该电缆在您的实际应用场景中可预期的使用寿命。
我们为何能预判并提供给您精准的使用寿命,还能给出长达四年的质保呢?
CF_VID_4_years_guarantee_CN_2
我们的拖链与电缆均在面积超 4000 平方米的实验室中接受全面测试 —— 产品需在各类应用场景、不同环境条件下经受严苛性能考验。
根据这些测试数据、30 余年行业经验,以及每年针对拖链系统开展的超 20 亿次测试循环,易格斯(igus)得以向您交付兼具可靠性与可持续性的产品,并提供长达四年的质保服务,这正是我们对优质产品的核心承诺。
回收产品替换废弃物
回收计划——让回收变得简单
循环经济专属回收平台:我们为您简化技术及工业塑料的回收流程。在该平台上,您不仅可回收易格斯拖链,还包括来自其他品牌的塑料产品。自 2019 年起,我们已累计回收约 10 万公斤塑料。
  • 减少塑料废弃物
  • 获易格斯(igus)下次采购代金券
  • 推动行业回收体系优化
  • 高效使用塑料,节约资源消耗
IGUS_GEN_chainge_recycling_DE_2_69f1363302
更换电缆,非得…… 耗时良久吗?
FA_2122_3_90daa7eb74
客户公司:诺布尔钻井公司(Noble Drilling)
应用产品:e-loop用于钻井平台
客户收益:缩短作业时间 8 小时,节省成本 6 万欧元
为实现大截面重型电缆在悬挂工况下的可靠导向,易格斯(igus)研发了 e-loop® 电缆导向系统,作为传统维修环的替代方案。该供能系统采用圆形三维模块化设计,能以固定弯曲半径对电缆进行去应力导向。电缆可单独取用,且在维护期间便于更换;同时,拖链链节也可随时更换。

采用拖链系统,显著提升供能系统的使用寿命
FA_1224_2a_8b228474f6
5年后仍在运行......
在汉堡 EUROKOMBI 码头,四台 SRU 起重机均配备了预装配供能系统,该系统包含电缆与导向槽。即便处于高盐雾的港口空气环境中,且设备因废气影响承受巨大技术负荷,易格斯(igus)的这套产品解决方案至今仍表现出色,无一次故障记录。
ECS_AP_ship_to_shore_crane_CN_5_8d664dc65b
ECS_AP_X_ray_apparatus_CN_2_8133942962
使用寿命至少12年
易格斯 E4.1 系列拖链兼具节省空间、结构坚固、运行静音的优势,为通用电气医疗(GE Healthcare)创新型 X 光机的电缆导向提供可靠保障
ECS_AP_X_ray_apparatus_CN_1_8eea2996b7
精进技术,降低成本
ECS_GEN_e_chain_Tech_Up_Cost_Down_DE_1_9e173500d6
易格斯(igus)拖链系统即便在持续运动状态下,仍能确保能源、数据、流体与压缩空气的稳定传输。我们的核心职责是为您提供涵盖全系列部件的完整系统 —— 包括拖链、电缆、连接器、“智能” 元器件及各类配件 —— 并为这套系统的可靠性提供保障。我们将为您的特定应用场景,量身定制最适配的能源供应解决方案。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版