主页 > 行业案例 > 起重机 > 用于纪念桥的可靠线束拖链系统 >

用于纪念桥的可靠线束拖链系统

Safe_Cable_Movement_Inside_a_Vertical_Lift_Bridge_Portsmouth_Memorial_Bridge_dea799df4e
纪念桥横跨美国东海岸的皮斯卡特奎河(Piscataqua River),连接新罕布什尔州的朴茨茅斯(Portsmouth)和缅因州的基特里(Kittery)。该桥取代了原建于1923年的桥梁,原桥是为纪念在一战中牺牲的当地水兵和士兵而建。

  • 所需条件:采用完整系统以确保可靠且安全的能源供应
  • 应用要求:减少维护工作,在总长40米的距离内实现可靠能源供应,具备无故障安全运行能力
  • 所需产品:readychain预装配拖链系统
  • 应用领域:起重机、升降桥
  • 应用亮点:得益于预装配、即装即用的readychain系统及其安装服务,客户节省了装配时间和布线工作,且所有产品均来自单一供应商易格斯

易格斯解决方案

为了让船只能够从纪念桥下通过,该桥需通过垂直升降装置进行抬升。这一过程要求在总长40米的距离内,保持平均1米/秒的升降速度。为减少维护工作并提高整体可靠性,桥梁建设方采用了易格斯的预装配readychain装配拖链,取代了原设计中的悬吊电缆。带连接器的布线电缆在易格斯工厂就已预装配至拖链中。随后,这些系统作为即装即用的成品被直接运送至现场并完成安装。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版