请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 包装行业 > 食品工业 > 托盘封口机 >

托盘封口机

Ishida QX‑500 高速托盘封口机最高可实现每分钟 100 盒托盘封口,广泛用于食品、制药、宠物食品等领域。该设备在规格调节机构与输送系统中采用易格斯 dryspin 丝杠技术与 iglidur 食品级轴承组件,满足高湿、温度波动、强化学清洗的严苛卫生工况;相比传统滚珠丝杠,维护间隔由 600‑800 小时延长至 8000‑9000 小时,单台设备每年可节省 3000 英镑维护费用。
简介
  • 所需组件:dryspin 丝杠及螺母、iglidur 转角轴承、滑动轴承、直线滑动膜
  • 技术要求:每分钟 100 次封口动作,且需满足 FDA 食品级要求
  • 客户的成功:设备更可靠,且维护成本低
2279_manus_2025_3_2197942788
2279_manus_2025_4_0361ee9645
涉及产品
问题和挑战
Ishida QX‑500 是一款紧凑型高速托盘封口机,操作便捷,应用覆盖食品、制药、宠物食品及个护、五金产品等多个领域。设备长期处于高湿度环境,温度区间 0‑40℃;设备需要使用强碱清洗剂开展高频消杀作业,零部件需要耐受化学品腐蚀与温度交变;同时必须杜绝润滑介质析出造成食品污染风险。传统滚珠丝杠维护周期短,频繁维护会带来人工与停机成本。因此设备零部件需满足:
1. 轴承部件耐受高湿度、0‑40℃温度变化、腐蚀性清洗剂冲洗;
2. 符合 FDA 食品接触标准;
3. 用于托盘尺寸调节、输送机构,低维护、避免食品污染。
解决方案
Ishida QX-500 封口机整机搭载超 30 件易格斯轴承产品,用于托盘尺寸调节与物料输送。
1. dryspin 丝杠与丝杠螺母:尺寸调节机构选用 dryspin 免润滑丝杠组件,无需外部润滑。对比滚珠丝杠,维护周期由 600-800 小时提升至 8000-9000 小时,单台每年节约 3000 英镑维护成本;丝杠螺母采购成本仅为循环滚珠螺母的 50%,经耐久测试可稳定完成 700 万次循环无故障,iglidur A160 材质符合 FDA 食品卫生规范。
2. iglidur A250 转角轴承:输送系统配置该轴承,耐磨优异,可实现极小转弯半径,支持直接食品接触。
3. 其他配套部件:整机多处装配 iglidur 滑动轴承、drylin 直线轴承,全部免润滑免维护。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版