请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2024新品 > 2024年dryspin®丝杠技术新品 >

2024年dryspin®丝杠技术新品

快速丝杠螺纹规格扩充,高性价比iglidur R系列螺母

丝杠驱动因为定位精度高、承载能力强、运动可控等特点,在机械行业具有至关重要的地位。易格斯丝杠螺母产品,免维护、寿命长、性价比高等优势,广泛应用于各种机械设备。2024年我们新推出以下新的标准规格和新的产品:

图片未找到
dryspin丝杠中的快速螺纹系列,新增DS3.5x1 RH、DS20x5 LH 和 DS20x10 LH 规格。
图片未找到
匹配dryspin快速丝杠的螺母系列,新增DS3.5x1 RH、DS20x5 LH 和 DS20x10 LH 规格。
图片未找到
为3D打印机丝杠驱动提供高性价比iglidur R系列螺母方案,螺纹规格为DE8×8 RH, TR8×8P2 RH。
图片未找到
塑料螺母尺寸增加DS8x2 RH 和 DS10x2 LH规格。
dryspin系列丝杠产品优势
  • 无振动、低噪音
  • 丝杠设计器,让您无需具备CAD技能,就能绘制出所需的丝杠
  • 可按所需长度下订单,不浪费
自润滑塑料螺母的优势
  • 免维护
  • 比金属螺母便宜50.9%
  • 针对需要符合FDA的应用,我们有相应的专业材料供选择
  • 得益于严格的制造公差控制,丝杠螺母运行平稳
任何产品相关的问题请联系我
中国丝杠螺母产品经理柴文瑞
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
座机: 021-80366450
邮箱: rchai@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版