后排记忆座椅丝杠驱动器

在一些非常重视座椅舒适度的汽车上,后排座椅电动调节系统非常常见,对于有记忆功能的座椅,丝杠驱动器可以用于执行调节动作。易格斯丝杠驱动解决方案的重要特点包括:噪音小、自润滑、重量轻。
在整椅的开发和测试阶段,我们发现丝杠驱动器在碰撞实验环节承受了极大的压力;在耐久性测试中,工程师对驱动器在-20℃到+80℃温度区间内进行了磨损和噪音检测。易格斯dryspin®产品不仅没有出现任何故障,满足了基本的使用要求,而且性能优秀,后期也无需任何维护。
技术数据:
- 所需产品: 用于汽车后排座椅调节的丝杠驱动器。
- 要求:噪声极小、运行安静无振动 、无腐蚀、低雾化、高负载能力、重量轻、摩擦系数低。
- 所用产品: 由iglidur® RN293制成且采用特殊设计的丝杠螺母和蜗轮,dryspin®梯形螺纹丝杠。
- 为客户带来的益处:因为采用了经过摩擦优化的材料,所以驱动扭矩低,且可使用更小的致动器。 因为丝杠螺母和蜗轮相互匹配,因此开发时间非常短。采用耐磨材料通过激光烧结3D打印方法制成的原型样品可在24小时内提供。

dryspin®丝杠驱动与具有标准几何形状的丝杠驱动有何区别?
高效率和低磨损
已获专利的dryspin是易格斯在2013年研发的快速螺纹技术,它具有传统的快速螺纹技术所不具备的多种优势:
- 它采用扁平的螺纹角度,把传统梯形丝杠的螺旋角减小,可以损失更小的力,从而扭矩能高效地转换成直线推力。
- Dryspin的圆齿设计使丝杠螺母的接触面减小,从而传动的震动减小,这几乎完全消除了螺纹移动时的震动和噪音。
- 传统的标准丝杠和螺母,他们的螺牙宽度是相等的,而Dryspin丝杠不一样,如果把丝杠螺牙宽度看成是1,那对应螺母的宽度是1.3,这样的螺母寿命是原来的5倍。
您可以使用我们的加工服务 ,我们会根据您的要求制造即装即用的丝杠。 为此,您可以使用我们的丝杠配置器或者将您所需产品的图稿发给我们。我们会尽快为您提供报价。