请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机床行业 > 机床自动化 > drylin® T 用于焊装工作台 >

drylin® T 用于焊装工作台

Autotek是一家墨西哥的汽车制造商,为了确保底盘部件在焊接过程中的稳定性,该公司在其工作台上使用了易格斯的drylin® T直线导轨系统。导轨的应用工况非常恶劣,飞溅火花以及焊接粉尘对于任何导向装置来说都是一大挑战。但是易格斯的drylin® T直线导轨不同,由于滑块运行不需要润滑油脂,因此导轨的运行表面上不会有灰尘颗粒黏附。此外,这种硬质阳极氧化导轨还可以抵抗焊接火花。全系统的自润滑特性(即无需添加外部润滑)意味着它无需任何维护。drylin® T是易格斯开发的一款的直线导轨系统,它清洁卫生、坚固耐用且现货可供。

  • 所需产品: 可防火花飞溅和焊接粉尘的 导轨。导轨用于夹持底盘零件。
  • 要求: 低维护、坚固耐用、可防灰尘和火花飞溅。
  • 使用产品: drylin® T直线导轨TW-01-25和TS-01-25
  • 为客户带来的益处: 导轨无需重新润滑且可抵抗腐蚀性焊接粉尘和飞溅火花。
在线设计工具及产品
DRL_VID_drylin_t_change_short_CN_2
DRL_ICON_drylin_bubble_picture_IA_1_ae87c3285a
DRL_SCR_drylin_bubble_picture_TW_01_20_IA_1_00d8430a18

更多相关信息

任何产品相关的问题请联系我
孙世军
孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师
邮箱: ssun@igus.net
DRL_PPL_Strang_Sun_CN_1_4cc227ea86
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版