请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > drygear® Apiro® 重载齿轮箱 >

drygear® Apiro® 重载齿轮箱

IGUS_PROD_hmi_news_2026_drygear_apiro_heavy_duty_DE_1_f13ba5f6a7
drygear® Apiro 重型齿轮箱是易格斯(igus)推出的高性能模块化重型蜗轮蜗杆齿轮箱,专为高负载、高扭矩、恶劣工况下的长期可靠运行设计,采用免润滑高性能工程塑料与金属结构结合,实现重型动力传输、免维护、耐污抗振、长寿命的核心优势,可与直线模组、升降机构、旋转轴等系统灵活组合集成。
  • 螺纹规格:TR16x2
  • 尺寸:50 × 87 × 90 mm
  • 传动比:4:1
  • 额定扭矩:2.05 Nm
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版