drytech 免润滑技术。超过 50 的设备故障源于润滑问题易格斯 drytech 轴承可作为传统润滑式滑动轴承滚动轴承的理想替代产品我们采用特别研发的摩擦优化高性能工程塑料可实现无油干运行彻底摒弃润滑需求后drytech 塑料轴承拥有更长使用寿命工作温度区间为 100至 250可适配洁净室高粉尘真空高湿度等各类严苛工况环境 drytech技术适用于 无法有效润滑或润滑难度较大的应用 长使用寿命要求 极端工况环境 要求低摩擦低磨损运行的应用。drytech 精进技术降低成本。igus drytech 轴承助您降本增效直接产品对比显示轴承部件的采购成本最高可降低50此外采用非硬化轴省去密封件与润滑系统还能进一步挖掘成本优化空间 drytech 轴承技术为您带来 采购成本最高降低50 轴承部件直接省钱 系统级降本 简化轴承结构减少周边配套件 库存轻负担 最短24小时交付大幅降低安全库存。iglidur材料概述。易格斯glidur是自润滑塑料滑动轴承及其材料的统称由工程塑料与加强纤维固体润滑脂按照精准比例混合具有极强的耐磨性弹性和自润滑性。免费领取滑动轴承样品盒。选型助手包含39 种 iglidur工程塑料制成的塑料轴承样品用打孔卡轻松筛选适合您工况的材料。免费申请