请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2024新品 > 2024年直线驱动技术新品 >

2024年直线驱动技术新品

更大同步带弯曲半径、重载直线模组、小型电动模组、微型十字滑台、FDA标准模组

新型同步带模组ZLX
易格斯drylin®直线模组的驱动机构通常可选丝杠、同步带、齿轮齿条三种,模组可手动也可电动,运行安静、耐污垢、重量轻。推荐新型半防护同步带直线模组ZLX的关键:
  • 精进技术 :同步带在导轨内部的弯曲半径更大,允许的最大速度更高
  • 降低成本:滑块直接安装在驱动同步带上,结构简单,节省成本
  • 测试验证:drylin W 直线滑动轴承,尺寸 16 方形,2 个导轨,4 个轴承,水平安装位置,负载 150 N,加速度 1 m/s²,速度 1 m/s,运行寿命不低于 25253 km
重载直线模组SLR
SLR重载直线模组采用模块化设计,负载能力高、结构坚固、组装简便,可以带单、多滑块,多滑块可同向或反向运动,还可以设计成XY或XZ的十字平台,模组可手动,也可电动。使用定位销和启动器凹槽,可以快速组件十字台,而且节省空间。由于采用了剖分式螺母,更换时方便快捷,不需要将模组全部拆解。导向轴直径有40、50、60可选。推荐重型直线模组SLR的关键:
  • 精进技术:通过定位销轻松对准,无需额外的安装支架;尺寸更小,但承载更大
  • 降低成本:限位开关直接安装,无需垫片
  • 测试验证:在相同的安装空间下,SLR-40比SHT-30的刚性更高
  • 可持续性:分体式螺母,当螺母寿命结束时,模组只需要更换螺母就能继续工作;无需额外润滑 ,环保
小型电动直线模组SLWC-0620
SLWC-0620是安装尺寸最小的电动直线模组,采用具有高抗扭转性的drylin W 双轨WS-06-20,坚固可靠,直线滑动膜及螺母均为自润滑塑料制成,免润滑、安静、耐用。滑块行程250mm,铝合金端块和滑台可选择本色阳极氧化和黑色阳极氧化两种。我们还可提供SLW-0620手动款和十字交叉滑动平台SLW-XY。推荐小型电动直线模组SLWC-0620的关键:
  • 精进技术:通过改进步进电机和丝杠的连接方式,SLWC-0620是我们目前安装尺寸最紧凑的直线模组
  • 降低成本:行程250mm,即装即用
  • 测试验证:快速螺纹 DS6.35x2.54 mm,动态轴向力 100 N,行程长度 150 mm,丝杠进给速度 0.06 m/min,转速 25 rpm,占空比 50%,使用寿命不低于 43967 Km
微型十字交叉滑动平台SLW-XY
SLW-XY是一款可用于100×100工作空间的微型十字滑台,宽32mm,高35mm,两个调整方向都可以按需要的行程定制长度。铝合金部件颜色可选择本色或者黑色阳极氧化。推荐微型XY十字交叉滑动平台的关键:
  • 精进技术:更小的十字滑台
  • 降低成本:两个方向的模组都能单独使用,即装即用,并非必须组合在一起
  • 测试验证:dryspin DS6.35x1,动态轴向力 75 N,行程长度 50 mm,丝杠进给速度 0.08 m/min,丝杠转速 80 rpm,占空比 25%,使用寿命不低于 201063 Km
满足FDA 和欧盟法规 10/2011卫生标准的直线模组 SHT-HYD
SHT-HYD是一款根据EHEDG 和 DIN EN 1672-2卫生标准设计的直线模组,目的是为食品和医药行业提供理想的驱动解决方案。模组采用了dryspin快速螺纹,运行平稳、传动效率高,滑块为符合FDA标准的自润滑塑料制成,可以被清洁剂冲洗。我们仍在对这款产品进行深度测试和设计改进,如果您对这个解决方案感兴趣,可以联系我们。推荐直线模组 SHT-HYD 的关键:
  • 精进技术:滑块一体注塑成型,采用了便于冲洗的结构设计,以及耐化学清洗剂的塑料。金属部分采用优质、高耐久不锈钢
  • 降低成本:通过易格斯drysin标准产品获得平稳运行性能和高传递效率,无需额外的开发成本
  • 测试验证:滑块塑料材质已获得 FDA 和欧盟法规 10/2011 认可
任何产品相关的问题请联系我
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
陈明杰 Jacky Chen 驱动技术产品经理
座机: 021-80366698
邮箱: jachen@igus.net
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版