2024年直线驱动技术新品
更大同步带弯曲半径、重载直线模组、小型电动模组、微型十字滑台、FDA标准模组
- 精进技术 :同步带在导轨内部的弯曲半径更大,允许的最大速度更高
- 降低成本:滑块直接安装在驱动同步带上,结构简单,节省成本
- 测试验证:drylin W 直线滑动轴承,尺寸 16 方形,2 个导轨,4 个轴承,水平安装位置,负载 150 N,加速度 1 m/s²,速度 1 m/s,运行寿命不低于 25253 km
- 可持续性:无需额外润滑 ,更环保
- 精进技术:通过定位销轻松对准,无需额外的安装支架;尺寸更小,但承载更大
- 降低成本:限位开关直接安装,无需垫片
- 测试验证:在相同的安装空间下,SLR-40比SHT-30的刚性更高
- 可持续性:分体式螺母,当螺母寿命结束时,模组只需要更换螺母就能继续工作;无需额外润滑 ,环保
- 精进技术:通过改进步进电机和丝杠的连接方式,SLWC-0620是我们目前安装尺寸最紧凑的直线模组
- 降低成本:行程250mm,即装即用
- 测试验证:快速螺纹 DS6.35x2.54 mm,动态轴向力 100 N,行程长度 150 mm,丝杠进给速度 0.06 m/min,转速 25 rpm,占空比 50%,使用寿命不低于 43967 Km
- 可持续性:无需额外润滑 ,更环保
- 精进技术:更小的十字滑台
- 降低成本:两个方向的模组都能单独使用,即装即用,并非必须组合在一起
- 测试验证:dryspin DS6.35x1,动态轴向力 75 N,行程长度 50 mm,丝杠进给速度 0.08 m/min,丝杠转速 80 rpm,占空比 25%,使用寿命不低于 201063 Km
- 可持续性:无需额外润滑 ,更环保
- 精进技术:滑块一体注塑成型,采用了便于冲洗的结构设计,以及耐化学清洗剂的塑料。金属部分采用优质、高耐久不锈钢
- 降低成本:通过易格斯drysin标准产品获得平稳运行性能和高传递效率,无需额外的开发成本
- 测试验证:滑块塑料材质已获得 FDA 和欧盟法规 10/2011 认可
- 可持续性:无需额外润滑 ,更环保