请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机床行业 > 机床自动化 > 用于HIWIN线性驱动技术的弹性供能系统 >

用于HIWIN线性驱动技术的弹性供能系统

自动化的高要求

直接驱动技术是自动化的重要组成部分。用于高端定位的直线电机轴正变得越来越受欢迎。高度复杂的技术需要针对每个应用提前提供详细的技术建议,并在实施过程中提供相应强大的组件。例如,在极端加速度下,能源供应和电缆必须保证较长的使用寿命。

IGUS_AP_app_HIWIN_FA1407_IA_1.jpeg简况

  • 产品:chainflex 高柔性伺服电缆、数据电缆和测量系统电缆,E2/000系列拖链 
  • 要求:高加速度,高速度,很少的可用安装空间,对电缆的使用寿命和600V的标称电压的高期望,以及所需的UL认证
  • 行业:自动化技术
  • 客户的成功:易格斯拖链电缆应用于全球范围内的各种应用中,都能轻松应对。例如,在汽车工业中切割管道时,尽管有大量切屑,但供能系统和电缆几乎无磨损

问题

 

解决方案

为了在搬运技术中实现更精确、更快速的定位任务,丝杠和齿形带驱动器越来越多地被直线电机轴补充和取代。作为通用供应商,台湾传动控制系统制造商HIWIN为大多数需要线性,平面或三维运动的应用提供了标准解决方案。产品组合范围从简单的型材导轨和滚珠丝杠到带电机轴的完整定位系统、线性模块和位置测量系统等。

除了用于驱动技术的导轨和电机外,还必须提供其他组件,如供能和电缆。对于线性系统苛刻的应用领域, 从汽车工程到半导体行业,采购的零件也必须具有高的质量。同时环境条件也对组件提出了要求, 即在洁净室中的使用与在极其肮脏环境中的使用效果需要保持一致。

此外,拖链和电缆必须能够承受高加速度,高达5m/s的速度,很少的可用安装空间,对使用寿命的高期望,对于电缆,标称电压为600V以及所需的UL认证。在寻找这些组件的供应商时,HIWIN希望选用能确保稳定供货的供应商。
 多年来,我们一直为HIWIN提供能源供应和电缆。包括CF27.D 系列伺服电缆、 CF211 数据电缆和 CF111.D 测量系统电缆等。“CF27.D”系列适用于高要求,可以实现高加速度。为了确保尽可能高的电磁兼容安全性,使用了具有优化编织角度和90%光学覆盖率的特殊编织屏蔽,即使线性驱动器的高行程率也不会导致屏蔽线断裂。此外,还使用了用于高要求的测量系统电缆“CF211”和“CF111.D”,用于特别油腻的潮湿区域。伺服电缆和测量系统电缆均作为预装配电缆提供,即它们以预组装两侧连接器接头的形式发货。

拖链选用了E2/000系列的14002400,机械强度高,运行安静。设计和材料确保了较长的使用寿命。横杆可沿内半径方向从两侧打开,易于填充。
图片未找到
组件中的伺服电缆和数据电缆
图片未找到
供能拖链和 chainflex高柔性电缆在高加速度下仍具有较长的使用寿命
图片未找到
用于 HIWIN 力矩电机的高柔性电缆

此应用案例中涉及的产品系列

任何应用相关的问题请联系我
图片未找到
程金松 Happy Cheng 机床行业经理
座机: 021-80366999
邮箱: hcheng@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版