主页 > 行业案例 > 家装家具 > DOM Guard® 门禁系统 >

DOM Guard® 门禁系统

DOM Guard®读卡器就像门禁系统的"多面手",可以根据需要与电子锁芯(比如DOM 333 ENiQ® Pro)或机械锁芯(像DOM 333 TwinStar®)组合,既能刷电子标签又能用机械钥匙,还能把两种方式集成DOM ClipTac®。为了让家里或办公楼的门禁风格统一,它还有同款设计的纯机械门锁配件,不管是智能还是传统需求都能满足。

开门逻辑
它就像会"认人"的门卫:刷电子标签(或者用带NFC功能的手机)时,系统会先验证权限。如果有权限,锁体和把手之间的"小机关"(联轴器)就会连接起来,下压把手就能开门;如果不具有权限,把手虽然能正常活动,但门不会打开。

机械结构的设计挑战
  • 把手游隙控制:根据标准及触感需求,游隙需接近零,且需要免润滑(以防润滑剂影响联轴器系统)
  • 弹簧耐用性:集成的复位弹簧需在导向销上长期摩擦运动,为确保持久可靠性与低磨损,避免弹簧因磨损断裂。
BRG_AP_DOM_Guard_CN_1_2046c45786
技术挑战的细节
1. 轴承精度与磨损控制
问题:内外侧把手安装的两对滑动轴承(用于径向与轴向支撑的轴套)在压装后需研磨,DOM 内部要求达到 IT8 公差等级(27μm)。
方案:压装后进行二次研磨,避免相对两个轴承的同轴度误差,将把手的轴承游隙降至最低,确保操作手感与精度。
2. 复位弹簧的耐磨设计
问题:把手复位弹簧与导向销之间存在摩擦,导致双方磨损,削弱弹簧强度并增加断裂风险;弹簧多圈结构使各圈旋转幅度不同且方向相反。
方案:在导向销与弹簧间串联多个滑动轴承,将最后一个轴承与垫圈集成为法兰轴承。轴承的 “拼接设计” 允许弹簧圈反向滑动,避免相互摩擦;法兰轴承简化了装配流程。
igus® 滑动轴承方案
通过采用 igus® 滑动轴承,系统实现紧凑化设计,且机械结构完全免维护。机电锁闭系统的维护仅需按常规更换电池。特别是在高负荷复位弹簧区域,igus® 轴承的应用使系统近乎无磨损,可靠超越 20 万次锁闭循环的耐用性要求。

该 DOM 产品共嵌入 7 个 igus® 塑料滑动轴承:

  • 外侧 2 个法兰轴承(用于把手轴向 + 径向支撑)
  • 内侧 2 个法兰轴承(用于把手轴向 + 径向支撑)
  • 1 个法兰轴承与 1 个直筒型轴承(用于复位弹簧轴向 + 径向支撑)
  • 1 个止推垫圈(用于锁舌半体轴向支撑)

DOM Guard® 系统通过 igus® 滑动轴承的创新应用,在紧凑空间内实现了 “免维护、高耐用、低磨损” 的门禁解决方案,为机电一体化门锁系统的可靠性提供了参照。
Guard_System_im_Schnitt_092111da81
如果您对该产品感兴趣,可以联系我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版