主页 > 服务 > 定制的工程塑料零件 >
IGUS_GEN_custom_part_CN_2_c8ebeb4b93

定制的工程塑料零件

易格斯是专业的运动塑料产品供应商,具有丰富的耐磨工程塑料产品生产及销售经验。我们使用最先进的生产技术制造定制的滑动轴承、滑动元件和由技术塑料制成的耐磨部件。无论是 3D 打印原型、用于小批量的机械加工棒料还是大批量注塑件,我们都能满足所有要求。

igus可提供以下非标加工工艺
3_D_Print_Winkelgetriebe_01_a796fcb42a
3D打印
通过3D打印快速制成工件。可选工艺有SLS、FDM 或DLP。3D打印是制作原型的理想选择。
  • 交期:快
  • 适合批量:小批量
SFP_PROD_bar_stock_special_part_21_a2108a1614
CNC机加工
通过 CNC 加工,您可以使用棒料,铣削或车削出想要的工件形状。当然,可以将标准件二次加工成为所需的特殊尺寸。
  • 交期:中
  • 适合批量:中批量
igus_20_PF_20_Sonderteile_20iglidur0713_CMYK_79e57c5cc6
开模注塑
制造特定形状的模具,然后将耐用、免维护的iglidur®材料通过注塑工艺完成生产。
  • 交期:长
  • 适合批量:大批量
我们为您推荐适合的制造工艺
您是否希望使用iglidur®工程塑料制造您的定制组件?联系我们,我们将就如何选择合适的 iglidur® 塑料和制造工艺为您提供建议。
选择igus 定制工程塑料零件的优势
Icon_arrow_9b1dfc98f9
选型容易
可根据工况自动推荐材料,使用寿命可计算
IGUS_ICON_Icon_Deliverytimes_48h_u_neutral_DE_1_e944df3d37
货期稳定
一站式整合材料、CNC加工、后期处理
CF_ICON_download_document_1_2121aa2a4a
审核图纸快
在线工具可实时校对上下偏差、形位公差等重要标注
igus 零件具有以下优势
IGL_PROD_selbstschmierendes_und_wartungsfreies_Zeichnungsteil_DE_1_7d6168e4cb
免润滑和免维护
iglidur® 材料无需额外的润滑剂。它们含有固体润滑剂,能否为运动位置提供足够的润滑。

IGL_PROD_chemikalienbestaendiges_Zeichnungsteil_DE_1_6812924adb
多种材料可供选择
我们有30余种不同的 iglidur® 材料可用于生产特殊或定制部件,例如,适合与化学品和介质接触。
IGL_PROD_tribologisch_optimiertes_Zeichnungsteil_DE_1_97df30d526
优秀的摩擦性能
我们的高性能塑料具有低摩擦系数和低磨损率,因此使用寿命远高于传统塑料。这在我们的测试实验室也得到了证明。
igus® FastLine - 7 天内注塑成型特殊滑动轴承
FastLine是一种通过注塑工艺来生产模具,以达到快速生产注塑零件的工艺。通过 FastLine 服务,只需要 7 天,您就能收到注塑成型的滑动轴承和止推垫圈。使用在线工具,您可以横向比较所有 igus® 制造工艺的价格,甚至可以与我们的标准件也进行比较。这使您可以轻松确定最优惠的价格。
IGUS_GEN_fastline_service_automotive_DE_2_5d9488a380
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版