请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 农机行业 > 免润滑球形联轴器 >

免润滑球形联轴器

耐脏污、耐腐蚀、免润滑,每年可节省8吨润滑剂

应用简介
  • 行业:农业工程
  • 客户要求:轴承耐腐蚀,无需润滑剂,可在污垢和各种天气条件下使用
  • igus® 的解决方案:由 iglidur® 材料制成的定制耐磨嵌件

Rockinger Agriculture GmbH 公司使用iglidur® 工程塑料制成的耐磨球碗的应用,获得了Manus®环保奖。
BRG_VID_Rockinger_Anhaengerkupplung_FA0123_DE_1

“结果让我们信服。耐磨的工程塑料球碗持续工作了一整季,联轴器上还没有任何磨损的迹象”

——Toni Milhahn 

ROCKINGER Agriculture GmbH 产品经理和销售工程师

问题描述
拖车联轴器每次使用时都需要润滑。这非常昂贵且耗时。“我听说很多农场必须每周对所有机器上的每一个轴承进行一次保养和润滑,”在 ROCKINGER Agriculture GmbH 从事产品管理工作和销售工程师的 Toni Milhahn 说。确保向联轴器涂抹正确量的润滑脂也很重要。“过多会导致一些润滑剂进入土壤或作物。太少会导致联轴器损坏“,Agrargenossenschaft e. G. Kirchheilingen 的电缆设备生产部门 Marcus Reinländer 解释道。
解决方案
厂家将耐磨工程材料制成的嵌入式球碗用于 KS80 联轴器,彻底解决了这个问题。这种耐磨材料制成的球碗使设备不再需要润滑,并防止了联轴器损坏带来的高成本。而维护工作也只需用量规检查球碗和联轴器接口。ROCKINGER 建议每季更换一次耐磨嵌件。该嵌件由 iglidur® 高性能塑料制成,这是 igus® 专为 ROCKINGER 应用开发的。与所有 iglidur® 材料一样,它们的组成基材相同,包括分布在整个材料中的微观小颗粒形式的固体润滑剂。它们会少量释放,从而润滑轴承点。

技术详情

无需额外润滑:针对装载车、粪便撒播机、自卸车和农田喷施器等应用,Rockinger Agriculture公司开发出了一款名为KS80的免润滑球形联轴器,其中采用了igus专门为此应用而开发的iglidur®系列高性能工程塑料。这款联轴器由安装在高度调节装置中的联轴器球和爪形部件组成。

与其他此类联轴器一样,联轴器基座从球头上方包裹球头。它通过压紧装置以防无意脱钩,并可实现无间隙连接。该联轴器的特殊之处主要在于其爪形部件,其中集成了由高性能工程塑料制成的耐磨嵌入式球碗,该部件的耐磨性已在实验室里经过测试证实。

在疲劳测试中,该嵌入式球碗经受住了200万次载荷变化,支撑载荷为4.5吨。据该公司推算,如果德国有三分之一的拖拉机都使用这种带耐磨嵌件的KS80联轴器,那么将有大约8300个联轴器无需额外润滑。由此每年将能节省高达8吨润滑剂。

1331_manus_2023_4_5949efa718
图:Rockinger 的 KS80 拖车联轴器在工作中
FA_0123_4_765eebddec
图:由 iglidur® 材料制成的耐磨嵌件使 KS80 拖车联轴器无需润滑。
任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版