请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > Y.E.S. | 青年工程师扶持计划 > Y.E.S. 新闻 > drylin用于3D打印手指定制矫形器 >

drylin用于3D打印手指定制矫形器

Y.E.S.为特里尔大学学生医疗项目赞助

Köln, 23. November 2023 – Orthesen, die verletzte Finger schienen, im Krankenhaus in Rekordzeit mit dem 3D-Drucker herstellen: Studierende der Hochschule Trier entwickeln dafür eine kompakte Plattform, die Finger vermisst. Unterstützung in Form von kostenlosen Miniatur-Linearführungen bekommen sie dabei durch den young engineers support (yes) von igus.
当我们手指受伤严重,比如切断或者切口很深时,到了医院之后,医生会帮我们处理伤口然后用绷带装上固定器,或者说是矫形器。然而,传统的矫形器通常只有一种尺寸,有些患者会感觉极不舒适。为了改变这种状况,特里尔应用技术大学的学生们正在研发一种便携式的3D打印系统,能够让医院医生、诊所以及医疗用品店现场打印出符合伤者尺寸的矫形器。制作矫形器需要先测量好手指尺寸,因此设计方案包含一个配备了滑块的测量组件,主要用于测量手指的高度、宽度、长度以及角度,功能类似鞋店的量脚器。然后利用CAD软件绘制固定器的三维模型。最后,通过 3D 打印机来打印出来。

这套兼具测量和3D打印功能的装置,其测量部分的主要使用需求有:简单好操作、精确可靠、卫生。易格斯的drylin N直线导轨因为是干运行不加油组件,而且具有尺寸紧凑、滑动顺畅、轻便等诸多优势,成为学生们心目中的最佳方案。
图片未找到
微型直线导轨精度高、轻便,特别适用于医疗领域
"drylin N-17 微型直线导轨测量手指简单又快速,“学生Allan Schmitz 说,”测量台上固定了3根导轨,分别可以测手指的长度、宽度和高度。滑块是含有固体润滑剂的塑料,可以满足无磨损的干运行,这样对于医生来说,既干净卫生,又省去了维护的烦恼。”
图片未找到
Y.E.S为学生免费提供资助
学生们通过Y.E.S.(young engineer support)获得组件,不需要支付任何费用。Y.E.S.是一向针对年轻后起之秀的资助计划,除了产品组件外,易格斯还可以提供专家客座演讲、研讨会、工厂参观和职业机会。
任何产品相关的问题请联系我
孙世军
孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师
邮箱: ssun@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版