请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2024新品 > 新拓展横杆 >

新拓展横杆

用于E2(i).26/ E2(i).38 / E2(i).48 / E4Q.64L / E4.64L系列

ECS_PROD_E2_38_065_CB_62_100_0_2_ed4b94a8b2
设计探索:用于E2(i).26/ E2(i).38 / E2(i).48系列的拓展横杆
实现软管的理想布局
  • 提升内部空间,优化吸尘软管布线。
  • 根据需求,拓展横杆夹可轻松加装至现有设备。

    精进技术

    降低成本

  • 为所有拖链宽度提供适配的拓展横杆
  • 兼容性强:支持对现有系列进行升级改造。

     

    测试结果

     可持续性   

  • 将拖链链的内部高度扩展高达77%(以 E2(i).48系列为例)

     
  • 延长使用寿命,减少浪费
ECS_PROD_E4_Q_64_L_hanger_4_9a01212931
设计探索:用于E4Q.64L / E4.64L系列的拓展横杆
安全引导大型软管和电缆
  • 拖链可以根据软管直径进行调整
  • 安装过程无需工具
  • 拓展横杆在增加内部空间方面的优势,安全引导软管

    精进技术

    降低成本

  • 高效引导大型软管布局
  • 选择更小、更经济的拖链,其功能可轻松扩展,以满足不同需求。

     

    测试结果

     可持续性   

  • 将拖链的内部高度扩展高达200%(以 E4.48L系列为例)

     
  • 延长使用寿命,减少浪费
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版