请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 机器人用 > TRE > 波纹软管和triflex R拖链的利弊 >

波纹软管和triflex R拖链的利弊

参赛者
在这里,我们开展了一场与众不同的较量,波纹软管与易格斯triflex R 三维拖链之间的较量!此次比较着眼于工业应用,旨在为客户提供更好好的服务。这次竞赛一共八轮,主要聚焦于两款产品的优缺点。
triflex R拖链
对于与波纹软管的这次较量,我们选择的是易于填充的三维拖链 triflex R TRE系列。几乎在所有领域,这一系列的triflex R 拖链都可实现装配、电缆保护和应用的多功能性三者之间的最佳平衡。
图片未找到
软管
名称比叫做波纹软管、保护软管或波纹管。但是不管名称为何,其原理都是一样的,即引导和缠绕电缆并保护其免受外部影响。
图片未找到
第1轮:拉伸长度
波纹软管
  • 在拉伸负载下可进行很大程度的拉伸
  • 波纹软管中的电缆不能以相同比例拉伸,电缆易损坏
triflex R
  • triflex R 拖链在拉伸负载下仅能进行极小程度的拉伸
  • 不会给电缆带来额外负载和伸长
图片未找到
第2轮:定义最小弯曲半径
波纹软管:不提供最小弯曲半径

triflex R:提供50至182毫米的弯曲半径,具体取决于triflex 尺寸
图片未找到
第3轮:过度弯曲
波纹软管:由于应力和扭转运动可能会损坏波纹软管,从而可能损坏电缆

triflex R:止动器可防止拖链过度弯曲
图片未找到
第4轮:扭转
波纹软管:几乎没有扭转的可能

triflex R
  • 每个链节扭转7-12.5°
  • 每米的旋转角度可达900°(例如TRC/TRE.40)
图片未找到
第5轮:在软管或triflex内填充不带接头的管线/电缆
波纹软管:只能通过软管末端安装

triflex R
  • 可通过拖链末端安装
  • 对于TRE、TRL和TRCF系列拖链,由于其设计特殊,也可从外部安装电缆/管线
图片未找到
第6轮:安装已装配的电缆/管线
波纹软管:如果插头不是太大,则电缆可以从两端推入

triflex R:对于TRE、TRL、TRLF和TRCF系列拖链,带插头的电缆可从外部轻松压入
图片未找到
第7轮:缩短和加长
波纹软管:只能通过工具(刀)缩短长度。 这可能会对操作人员的健康和安全不利,并可能损坏电缆

triflex R
  • 长度可调节,且可无需工具。具体取决于triflex 的型号
  • 采用模块化设计,可根据需求通过添加或移除链节来加长或缩短triflex
图片未找到
第8轮:损坏后更换
波纹软管:损坏的区域无法更换或修复

triflex R:一般不会损坏,如果损坏,即使拖链中填充电缆或管线,也可以更换损坏的链节

您可能感兴趣的是:

如有任何问题,您可联系我:
图片未找到
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
座机: 021-80366568
邮箱: hahe@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版